メカニカル部品技術窓口
3ステップ設定 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ。【特...
詳細を確認単位:mm





| 型番 | ZSE30A(真空圧) | ZSE30AF(連成圧) | ISE30A(正圧) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0.0~-101.0kPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | ||
| 表示/設定圧力範囲 | +10.0~-105.0kPa | -105.0~+105.0kPa | -0.105~+1.050MPa | ||
| 耐圧力 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
| 表示/設定最小単位 | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | ||||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||||
| スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力 | |||
| 最大負荷電流 | 80mA | ||||
| 最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | ||||
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流80mA時) | ||||
| 応答時間 | 2.5ms以下(チャタリング防止機能時:20、 100、500、1,000、2,000ms選択) | ||||
| 短絡保護 | 装備 | ||||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S.±1digit | ||||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変注1) | |||
| ウインドコンパレータモード | |||||
| アナログ出力 | 電圧出力注2) | 出力電圧(定格圧力範囲) | 1~5V±2.5%F.S. | 0.6~5V±2.5%F.S. | |
| 直線性 | ±1%F.S. | ||||
| 出力インピーダンス | 約1kΩ | ||||
| 電流出力注3) | 出力電流(定格圧力範囲) | 4~20mA±2.5%F.S. | 2.4~20mA±2.5%F.S. | ||
| 直線性 | ±1%F.S. | ||||
| 負荷インピーダンス | 最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω 最小負荷インピーダンス 50Ω | ||||
| 表示方式 | 4桁7セグメントLCD2色表示(赤/緑) | ||||
| 表示精度 | ±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) | ||||
| 動作表示灯 | スイッチON時点灯 OUT1:緑 OUT2:赤 | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | |||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間 | ||||
| 温度特性 | ±2%F.S.(25℃基準) | ||||
| コネクタ付リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 3芯 φ3.5(直径3.5mm) 2m 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 4芯 導体断面積:0.15mm2(AWG26)、絶縁体外径:1.0mm | ||||
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | ||||
注1)印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
注2)アナログ電圧出力を選択の場合、アナログ電流出力は同時に選択できません。
注3)アナログ電流出力を選択の場合、アナログ電圧出力は同時に選択できません。
| 型番 | 01 | N01 | C4H | C6H | N7H | C4L | C6L | N7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | - | R1/8 M5×0.8 | NPT1/8 M5×0.8 | - | - | - | - | - | - |
| ワンタッチ管継手 ストレートタイプ | - | - | φ4(直径4mm) φ5/32(直径5/32inch) | φ6(直径6mm) | φ1/4(直径1/4inch) | - | - | - | |
| ワンタッチ管継手 エルボタイプ | - | - | - | - | - | φ4(直径4mm) φ5/32(直径5/32inch) | φ6(直径6mm) | φ1/4(直径1/4inch) | |
| 接流体部材質 | センサ受圧部 | センサ受圧部:シリコン | |||||||
| 配管ポート | C3602(無電解ニッケルめっき) Oリング:HNBR | PBT、POM、SUS304、C3604(無電解ニッケルめっき) Oリング:NBR | |||||||
| 質量 | コネクタ付リード線含む(3芯、2m) | 81g | 70g | 71g | 73g | 75g | 73g | 75g | |
| コネクタ付リード線含む(4芯、2m) | 85g | 74g | 75g | 77g | 79g | 77g | 79g | ||
| コネクタ付リード線含まず | 43g | 32g | 33g | 35g | 37g | 35g | 37g | ||

| レンジ | 定格圧力範囲 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 真空圧用 | 0.0~-101.0kPa | - | 0 | -101kPa |
| 連成圧用 | -100.0~+100.0kPa | - | -100kPa | 100kPa |
| 正圧用 | -0.100~+1.000MPa | -0.1MPa | 0 | 1MPa |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
413円 ( 454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
645円 ( 710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,193円 ( 1,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,193円 ( 1,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
376円 ( 414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
376円 ( 414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
618円 ( 680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
709円 ( 780円 ) | 6日目 |
3ステップ設定 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ。
【特長】
・最大10台まで同時コピー可能
・マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピー可能
・真空レンジを追加
・正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大
・2出力を追加



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~