17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

通常単価(税別)
11,31818,197
税込単価
12,45020,017
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

簡単な配線コネクタタイプ 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ。【特長】・応差の設定が可能・エ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が203型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グロメットタイプZSE1-00-14/グロメットタイプZSE1-00-15/グロメットタイプZSE1-00-18/グロメットタイプZSE1-00-19

グロメットタイプZSE1-00-14/グロメットタイプZSE1-00 -15/ グロメットタイプZSE1-00-18/ グロメットタイプZSE1-00-19 寸法図

コネクタタイプZSE1-00-14C/グロメットタイプZSE1-00-15C/グロメットタイプZSE1-00-18C/グロメットタイプZSE1-00-19C

コネクタタイプZSE1-00-14C/グロメットタイプZSE1-00 -15C/ グロメットタイプZSE1-00-18C/ グロメットタイプZSE1-00-19C 寸法図

製品仕様

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ 商品イメージ

型式表示方法

型番例

仕様

型番ZSE1ISE1LISE1
真空用低圧用正圧用
定格圧力範囲/設定圧力範囲0~-101kPa0~+100kPa0~+1MPa
拡張アナログ出力範囲+10~0kPa-10~0kPa-0.1~0MPa
耐圧力500kPa1.5MPa
適用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
電源電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流1出力仕様17mA以下(DC24V ON時)、2出力仕様25mA 以下(DC24V ON時)
応答時間5ms以下
繰り返し精度±1%F.S.以下
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~+60℃、保存時:-10~+60℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
温度特性(25℃基準)±3%F.S.以下
耐電圧AC1,000V 1分間(充電部一括と筺体間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
管接続口径01:R1/8、M5×0.8 T1:NPTF1/8、M5×0.8 00:ZMエジュクタ取付
質量(重量)40g(リード線0.6mを含む)
リード線グロメットタイプ耐油ビニルキャプタイヤケーブル
-14、-15、-55:3芯 φ3.4(直径3.4mm)導体断面積 0.2mm2 絶縁体外径 1.1mm
-16、-17、-18、-19:4芯 φ3.5(直径3.5mm)導体断面積 0.14mm2 絶縁体外径 1.0mm
コネクタタイプ耐熱ビニル電線 4線 導体断面積:0.3mm2 絶縁体外径:1.55mm
規格CE

製品仕様

型番-14-15-16-17-18-19-55
スイッチ出力NPNオープンコレクタ30V 80mA以下PNPオープンコレクタ80mA以下
残留電圧1V以下(80mA時)
設定点数1点2点1点
応差設定圧力範囲の1~10%(可変)3%F.S.以下(固定)設定圧力範囲の1~10%(可変)設定圧力範囲の1~10%(可変)
動作表示灯ON時点灯(赤)ON時点灯(OUT1:赤、2:緑) ON時点灯(赤)
圧力設定用トリマ回転角3回転200度3回転200度3回転200度
アナログ出力なし1~5V±5%F.S.以下(定格圧力範囲にて)
0.6~1V±7%F.S.以下(拡張アナログ出力範囲にて)
出力インピーダンス:約1kΩ
なし

アナログ出力

DC1~5V

DC1~5V

レンジ定格圧力範囲ABC
真空用 0~-101kPa0-101kPa10.1kPa
低圧用 0~+100kPa0100kPa-10kPa
正圧用 0~+1MPa01MPa-0.1MPa

内部回路と配線例

-14/-15 -16/-17

型番リスト

表示件数

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

出力点数

耐圧力

(MPa)

アナログ出力仕様

めねじ対応

用途

定格圧力範囲

配線仕様

出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

最小発注数量
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・3回転設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・3回転設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタなし
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
2
1.5
電圧
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ3m
NPNオープンコレクタ1出力・アナログ出力付・200度設定
DC1-5
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
1
1.5
-
M5めねじ付
正圧用
0~1MPa
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
PNPオープンコレクタ1出力・アナログ出力なし・200度設定
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,912
( 13,103 )
6日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,603
( 13,863 )
6日目
11,360
( 12,496 )
6日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,789
( 14,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,360
( 12,496 )
19日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,019
( 13,221 )
19日目
11,360
( 12,496 )
19日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,019
( 13,221 )
19日目
13,697
( 15,067 )
19日目
13,938
( 15,332 )
19日目
14,218
( 15,640 )
19日目
13,656
( 15,022 )
19日目
14,358
( 15,794 )
19日目
13,697
( 15,067 )
19日目
13,938
( 15,332 )
19日目
14,218
( 15,640 )
19日目
13,656
( 15,022 )
19日目
14,358
( 15,794 )
19日目
11,360
( 12,496 )
6日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,019
( 13,221 )
6日目
11,360
( 12,496 )
19日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,318
( 12,450 )
19日目
12,019
( 13,221 )
19日目
11,360
( 12,496 )
6日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,995
( 13,195 )
19日目
11,360
( 12,496 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
11,995
( 13,195 )
19日目
11,360
( 12,496 )
19日目
11,600
( 12,760 )
19日目
11,881
( 13,069 )
19日目
13,697
( 15,067 )
19日目
13,938
( 15,332 )
19日目
14,358
( 15,794 )
19日目
13,697
( 15,067 )
19日目
13,938
( 15,332 )
19日目
14,218
( 15,640 )
19日目
13,656
( 15,022 )
19日目
14,358
( 15,794 )
19日目
11,360
( 12,496 )
19日目
11,600
( 12,760 )
19日目

詳細情報

基本情報

簡単な配線コネクタタイプ 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ。
【特長】
・応差の設定が可能
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
既存部品交換用に
4
満足度:4.0
機器の動作不良に圧力スイッチの経年劣化の 疑いがあったため購入。 前期モデルと同等品
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QISE/ZSEの応差設定に決まりがありますか?
A
決まりはありません。旧タイプの一部を除いて、ゼロから設定可能ですが、チャタリングをしないような応差を設けてください。
Q真空圧力スイッチZSEシリーズで、真空破壊(パージ)により、定格圧力範囲外となるが破損しないか?
A
真空破壊圧が耐圧500kPa(旧タイプの一部は200kPa)以下の場合は破損しません。
ただし、パージ圧が掛かった際には毎回、加圧エラーが出る可能性があります。
また、設定値によっては出てほしくない出力が出てしまいますので、影響のない設定値としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ
真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格11,318-6,368 -8,67713,723 -4,659 -14,396 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目19日目在庫品1日目〜6日目〜
種類圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続一体形一体形分離型・センサ部一体形
入力点数111111
流体の特性非腐食性 / 不燃性不活性非腐食性 / 不燃性非腐食性 / 不燃性不活性非腐食性
流体の種類空気空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス空気空気空気空気 / 水 / クーラント液 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング