17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が114型番あります。

汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

通常単価(税別)
1,56527,690
税込単価
1,72230,459
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

幅広い流体に適応 汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ。【特長】・アナログ出力(電圧/電流)・低...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

PSE54□-01/PSE54□-N01

PSE54□-01/PSE54□-N01 寸法図

PSE54□-R04/PSE54□-R06

PSE54□-R04/PSE54□-R06 寸法図

製品仕様

小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ 商品イメージ

型式表示方法

型番例

仕様

型番PSE540PSE541PSE543
定格圧力範囲0~+1MPa0~-101kPa-100~+100kPa
拡張アナログ出力範囲-0.1~0MPa+10.1~0kPa-
耐圧力1.5MPa500kPa
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
電源電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流15mA以下
出力仕様アナログ出力 1~5V(定格圧力範囲にて) 0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて) 出力インピーダンス:約1kΩ
精度(周囲温度25℃)PSE54□:±2%F.S.(定格圧力範囲にて) ±5%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて)
PSE54□A:±1%F.S.(定格圧力範囲にて) ±3%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて)
直線性±0.7%F.S.以下±0.4%F.S.
繰返し精度±0.2%F.S.
電源電圧による影響±0.8%F.S.
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
センサ用ケーブル耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形) 3芯 2.7×3.2 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm
規格CE UL/CSA(E216656)

製品仕様

型番M3M501N01R04R06IM5IM5H
管接続口径M3×0.5M5×0.8R1/8
M5×0.8
NPT1/8
M5×0.8
φ4(直径4mm)レジューサφ6(直径6mm)レジューサM5めねじ貫通M5めねじ貫通
取付穴付
材質ケース部樹脂ケース:PBT
継手:SUS303
樹脂ケース:PBT
継手:C3604BD
PBT樹脂ケース:PBT
継手:A6063S-T5
圧力検出部センサ受圧部:シリコン、Oリング:NBR
質量センサ用ケーブル含む42.4g42.7g49.3g41.4g41.6g43.3g44.1g
センサ用ケーブル含まず2.9g3.2g9.8g1.9g2.1g3.8g4.6g

内部回路と配線例

PSE54□

PSE54□

アナログ出力

DC1~5V

DC1~5V

レンジ定格圧力範囲ABC
真空圧用0~-101kPa0-101kPa10.1kPa
連成圧用-100~+100kPa-100kPa100kPa-
正圧用0~+1MPa01MPa-0.1MPa

寸法

型番PSE54□-R04PSE54□-R06
Aφ4(直径4mm)φ6(直径6mm)
B1820

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

流体の種類

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

配管接続方向

取付穴

表示部

ランプ

取得規格

保護構造

めねじ対応

用途

詳細タイプ

オプション

最小発注数量
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
URJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
TSJ
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
-
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
真空圧用[0~-101kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
連成圧用[-100~100kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
連成圧用[-100~100kPa]
-
コネクタなし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
連成圧用[-100~100kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
連成圧用[-100~100kPa]
-
圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316L
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
0.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
[下] 下
なし
なし
なし
CE
IP65
M5めねじ付
連成圧用[-100~100kPa]
-
コネクタなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,405
( 19,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,600
( 18,260 )
6日目
16,826
( 18,509 )
6日目
16,826
( 18,509 )
6日目
17,404
( 19,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,405
( 19,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,826
( 18,509 )
6日目
17,642
( 19,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,350
( 27,885 )
6日目
25,350
( 27,885 )
6日目
24,899
( 27,389 )
6日目
25,569
( 28,126 )
6日目
23,874
( 26,261 )
19日目
23,874
( 26,261 )
19日目
24,100
( 26,510 )
19日目
24,100
( 26,510 )
39日目
16,600
( 18,260 )
19日目
16,600
( 18,260 )
6日目
16,826
( 18,509 )
19日目
16,826
( 18,509 )
19日目
16,600
( 18,260 )
6日目
16,600
( 18,260 )
19日目
16,826
( 18,509 )
19日目
16,826
( 18,509 )
19日目
16,600
( 18,260 )
6日目
16,600
( 18,260 )
6日目
16,826
( 18,509 )
19日目
16,826
( 18,509 )
19日目
17,449
( 19,194 )
6日目
17,449
( 19,194 )
6日目
17,674
( 19,441 )
19日目
17,674
( 19,441 )
6日目
17,448
( 19,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,449
( 19,194 )
6日目
17,674
( 19,441 )
19日目
17,674
( 19,441 )
6日目
26,198
( 28,818 )
39日目
25,512
( 28,063 )
19日目
25,725
( 28,298 )
19日目
26,417
( 29,059 )
19日目
24,722
( 27,194 )
19日目
24,722
( 27,194 )
19日目
24,296
( 26,726 )
19日目
24,949
( 27,444 )
19日目
17,449
( 19,194 )
19日目
17,449
( 19,194 )
19日目
17,211
( 18,932 )
19日目
17,674
( 19,441 )
19日目
16,991
( 18,690 )
19日目
16,991
( 18,690 )
19日目
17,211
( 18,932 )
19日目
17,449
( 19,194 )
6日目
17,449
( 19,194 )
19日目
17,211
( 18,932 )
19日目
17,674
( 19,441 )
19日目
18,293
( 20,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,386
( 24,625 )
6日目
17,674
( 19,441 )
6日目
18,143
( 19,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,293
( 20,122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い流体に適応 汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ。
【特長】
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能
【用途】
・洗浄ライン/油圧シリンダのカシメ確認/水分を含んだワークの吸着確認に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,565-18,564 -611 -4,506 -7117,199 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング