メカニカル部品技術窓口




| 型番 | PSE550 | PSE550-28 | |
|---|---|---|---|
| 定格差圧範囲 | 0~+2kPa | ||
| 使用圧力範囲 | -50~+50kPa注) | ||
| 拡張アナログ出力範囲 | -0.2~0kPa | - | |
| 耐圧力 | 65kPa | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | - | |
| 出力仕様 | アナログ出力 DC1~5V(定格差圧範囲にて) アナログ出力 DC0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて) 出力インピーダンス:約1kΩ | アナログ出力 DC4~20mA(定格差圧範囲にて) 最大負荷インピーダンス:500Ω以下(電源24V時) 最大負荷インピーダンス:100Ω以下(電源12V時) | |
| 精度(使用温度25℃にて) | ±1%F.S.(定格差圧範囲にて)、±3%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて) | ||
| 直線性 | ±0.5%F.S. | ||
| 繰返し精度 | ±0.3%F.S. | ||
| 動作表示灯 | 橙色(通電時点灯) | ||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | |
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと) | ||
| 使用温度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間 | ||
| 温度特性 | ±3%F.S.(25℃基準) | ||
| 管接続口径 | φ4.8(直径4.8mm)(先端φ4.4(直径4.4mm))樹脂パイプ (エアチューブ内径φ4(直径4mm)に対応) | ||
| 接流体部材質 | 樹脂パイプ:ナイロン、センサ受圧部:シリコン | ||
| センサ用ケーブル | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形) 3芯 2.7×3.2 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形) 2芯 2.7×3.2 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm | |
| 質量 | センサ用ケーブル含む | 75g | |
| センサ用ケーブル含まず | 35g | ||
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | ||
注)−50~+50kPaの範囲内にて0~+2kPaの差圧を検出できます。

PSE550

PSE550-28

DC1V~5V

DC4mA~20mA
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,381円 ( 14,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,762円 ( 14,038円 ) | 6日目 |
13,759円 ( 15,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,343円 ( 14,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,989円 ( 14,288円 ) | 6日目 |
14,124円 ( 15,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,360円 ( 15,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,989円 ( 14,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 15日目 |
通電確認用LED表示付き 微差圧センサ PSE550シリーズ。
【特長】
・アナログ出力(電圧/電流)
・直接取付/ブラケット取付
【用途】
・風量管理/液面検出/フィルタの目詰まり監視に使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~