メカニカル部品技術窓口
アナログ出力(電圧)。小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ。【特長】・マニホールド化が可能・パ...
詳細を確認



| 型番 | PSE540 | PSE541 | PSE543 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~1MPa | 0~-101kPa | -100~+100kPa | |
| 拡張アナログ出力範囲 | -0.1~0MPa | 10.1~0kPa | - | |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 500kPa | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | |||
| 消費電流 | 15mA以下 | |||
| 出力仕様 | アナログ出力 1~5V(定格圧力範囲にて) 0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて) 出力インピーダンス:約1kΩ | |||
| 精度(周囲温度25℃) | PSE54□:±2%F.S.(定格圧力範囲にて) ±5%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて) PSE54□A:±1%F.S.(定格圧力範囲にて) ±3%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて) | |||
| 直線性 | ±0.7%F.S.以下 | ±0.4%F.S. | ||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S. | |||
| 電源電圧による影響 | ±0.8%F.S. | |||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | ||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間 | |||
| 温度特性 | ±2%F.S.(25℃基準) | |||
| センサ用ケーブル | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形) 3芯 2.7×3.2 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm | |||
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | |||
配管仕様
| 型番 | M3 | M5 | 01 | N01 | R04 | R06 | IM5 | IM5H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | R1/8 M5×0.8 | NPT1/8 M5×0.8 | φ4(直径4mm)レジューサ | φ6(直径6mm)レジューサ | M5めねじ貫通 | M5めねじ貫通取付穴付 | |
| 材質 | ケース部 | 樹脂ケース:PBT 継手:SUS303 | 樹脂ケース:PBT 継手:C3604BD | PBT | 樹脂ケース:PBT 継手:A6063S-T5 | ||||
| 圧力検出部 | センサ受圧部:シリコン、Oリング:NBR | ||||||||
| 質量 | センサ用ケーブル含む | 42.4g | 42.7g | 49.3g | 41.4g | 41.6g | 43.3g | 44.1g | |
| センサ用ケーブル含まず | 2.9g | 3.2g | 9.8g | 1.9g | 2.1g | 3.8g | 4.6g | ||

PSE54□

DC1~5V
| レンジ | 定格圧力範囲 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 真空圧用 | 0~-101kPa | 0 | -101kPa | 10.1kPa |
| 連成圧用 | -100kPa~+100kPa | -100kPa | 100kPa | - |
| 正圧用 | 0~1MPa | 0 | 1MPa | -0.1MPa |
| 型番 | PSE54□-R04 | PSE54□-R06 |
|---|---|---|
| A | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) |
| B | 18 | 20 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,431円 ( 5,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,649円 ( 6,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,652円 ( 6,217円 ) | 6日目 |
5,802円 ( 6,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,829円 ( 5,312円 ) | 6日目 |
5,306円 ( 5,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 6日目 |
5,648円 ( 6,213円 ) | 5日目 |
4,936円 ( 5,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,155円 ( 5,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,211円 ( 5,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,188円 ( 6,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 6日目 |
5,572円 ( 6,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,616円 ( 6,178円 ) | 6日目 |
5,920円 ( 6,512円 ) | 19日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,768円 ( 6,345円 ) | 6日目 |
5,625円 ( 6,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,447円 ( 5,992円 ) | 9日目 |
5,291円 ( 5,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,521円 ( 6,073円 ) | 6日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 6日目 |
5,859円 ( 6,445円 ) | 5日目 |
5,859円 ( 6,445円 ) | 6日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 6日目 |
5,048円 ( 5,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,306円 ( 5,837円 ) | 6日目 |
5,137円 ( 5,651円 ) | 19日目 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,211円 ( 5,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,211円 ( 5,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,039円 ( 6,643円 ) | 6日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 6日目 |
6,028円 ( 6,631円 ) | 6日目 |
6,247円 ( 6,872円 ) | 6日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 6日目 |
5,859円 ( 6,445円 ) | 6日目 |
5,543円 ( 6,097円 ) | 6日目 |
5,447円 ( 5,992円 ) | 6日目 |
5,543円 ( 6,097円 ) | 6日目 |
5,768円 ( 6,345円 ) | 6日目 |
5,291円 ( 5,820円 ) | 6日目 |
5,659円 ( 6,225円 ) | 6日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 6日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 6日目 |
5,859円 ( 6,445円 ) | 6日目 |
5,065円 ( 5,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 6日目 |
5,124円 ( 5,636円 ) | 6日目 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 6日目 |
5,521円 ( 6,073円 ) | 9日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 6日目 |
4,733円 ( 5,206円 ) | 6日目 |
4,961円 ( 5,457円 ) | 6日目 |
4,963円 ( 5,459円 ) | 6日目 |
6,028円 ( 6,631円 ) | 6日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 6日目 |
アナログ出力(電圧)。小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ。
【特長】
・マニホールド化が可能
・パッドを直接取付可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~

SMC
2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ
4.5通常価格(税別):262円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~