メカニカル部品技術窓口
単位:mm





| 型番 | PSE530(正圧) | PSE531(真空圧) | PSE532(低圧) | PSE533(連成圧) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~+1MPa | 0~-101kPa | 0~+101kPa | -101~+101kPa | |
| 拡張アナログ出力範囲 | -0.1~0MPa | +10.1~0kPa | -10.1~0kPa | - | |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 500kPa | |||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | ||||
| 消費電流 | 15mA以下(無負荷時) | ||||
| 出力仕様 | アナログ出力1~5V(定格圧力範囲にて)0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて)出カインピーダンス:約1kQ | ||||
| 精度(周囲温度25℃) | ±2%F.S.(定格圧力範囲にて)、±5%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて) | ||||
| 直線性 | ±1%F.S. | ||||
| 繰返し精度 | ±1%F.S. | ||||
| 電源電圧による影響 | DC12~24Vの範囲で18V時のアナログ出力を基準に±1%F.S | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | |||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-10~+70℃(凍結および結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 5MQ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間 | ||||
| 温度特性 | ±2%F.S.(25℃基準) | ||||
| センサ用ケーブルノオプション | ハロゲンフリーキャブタイヤケーブル 3芯 φ2.7(直径2.7mm) 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.8mm | ||||
| 規格 | CE | ||||
| 型番 | M5 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | M5×0.8おねじ | φ6(直径6mm)レジューサタイプ | 1/4inchレジューサタイプ | |
| 接液部材質 | 圧力センサ受圧部:シリコン Oリング:NBR | |||
| ボディ部:SUS304 | ボディ部:PBT | |||
| 質量 | センサ用ケーブル含む(3m) | 41g | 38g | |
| センサ用ケーブル含まず | 7g | 3.8g | ||

PSE53□

DC1V~5V
| レンジ | 定格圧力範囲 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 真空圧用 | 0~-101kPa | 0 | -101kPa | 10.1kPa |
| 連成圧用 | -101~+101kPa | -101kPa | 101kPa | - |
| 低圧用 | 0~+101kPa | 0 | 101kPa | -10.1kPa |
| 正圧用 | 0~+1MPa | 0 | 1MPa | -0.1MPa |
| 型番 | 適用管継手サイズ(D) |
|---|---|
| PSE53□-R06 | 6 |
| PSE53□-R07 | 1/4" |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,982円 ( 4,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,239円 ( 5,763円 ) | 6日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 6日目 |
3,979円 ( 4,377円 ) | 6日目 |
5,127円 ( 5,640円 ) | 6日目 |
4,773円 ( 5,250円 ) | 6日目 |
4,819円 ( 5,301円 ) | 6日目 |
4,077円 ( 4,485円 ) | 6日目 |
5,101円 ( 5,611円 ) | 6日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 6日目 |
3,987円 ( 4,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,928円 ( 5,421円 ) | 6日目 |
4,714円 ( 5,185円 ) | 6日目 |
4,819円 ( 5,301円 ) | 6日目 |
4,087円 ( 4,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,928円 ( 5,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,704円 ( 4,074円 ) | 9日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 6日目 |
3,984円 ( 4,382円 ) | 6日目 |
5,106円 ( 5,617円 ) | 6日目 |
4,875円 ( 5,363円 ) | 6日目 |
3,704円 ( 4,074円 ) | 6日目 |
4,778円 ( 5,256円 ) | 6日目 |
4,551円 ( 5,006円 ) | 9日目 |
3,704円 ( 4,074円 ) | 19日目 |
901円 ( 991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,326円 ( 1,459円 ) | 6日目 |
アナログ出力(電圧) プレッシャセンサ PSE530シリーズ。
【特長】
・コネクタ接続
【用途】
・ラジエターのモレ試験に使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)
0通常価格(税別):303円~

SMC
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ
5通常価格(税別):307円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~