17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

通常単価(税別)
26219,537
税込単価
28821,491
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

オートシフト 2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ。【特長】・オートプリセ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

PSE3□□

PSE3□□ 寸法図

PSE3□□T

PSE3□□T 寸法図

 

製品仕様

2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ 商品イメージ(1)

コネクタ接続タイプ

2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ 商品イメージ(2)

DINレール・端子台タイプ

型式表示方法

型番例

仕様

型番PSE3□□
適用圧力センサPSE533
PSE543
PSE563
PSE573
PSE531
PSE541
PSE561
PSE532PSE530
PSE540
PSE560
PSE570
PSE564
PSE574
PSE550
表示/設定圧力(差圧)範囲-101~+101kPa+10~-101kPa-10~+101kPa-0.1~+1MPa-50~+500kPa-0.2~+2kPa
表示/設定分解能0.2kPa0.1kPa0.1kPa0.001MPa1kPa0.01kPa
圧力レンジ設定注1)連成圧用真空圧用低圧用正圧用微差圧用
定格圧力(差圧)範囲-100~+100kPa0~-101kPa0~+100kPa0~+1MPa0~+500kPa0~+2kPa
拡張アナログ出力範囲注2)-+10.1~0kPa-10~0kPa-0.1~0MPa-50~0kPa-0.2~0kPa
電源電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流50mA以下(ただし、センサ部消費電流を除く)
センサ入力-PSE30□:電圧入力DC1~5V(入力インピーダンス:1MΩ)
PSE31□:電流入力DC4~20mA(入力インピーダンス:100Ω)
入力数1入力
入力保護過電圧保護付(ただし、電圧26.4Vまで対応)
応差ヒステリシスモード:可変、 ウインドコンパレータモード:可変
スイッチ出力-NPNまたはPNPオープンコレクタ出力2出力
最大負荷電流80mA
最大負荷電圧DC30V(NPN出力時)
残留電圧1V以下(負荷電流80mA時)
出力保護短絡保護付
応答時間-1ms以下
チャタリング防止機能チャタリング防止機能時、応答時間20ms、160ms、640ms、1,280ms選択
繰返し精度±0.1%F.S.
アナログ出力電圧出力注2)出力電圧:1~5V(定格圧力(差圧)範囲にて)0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて)、出力インピーダンス:約1kΩ
直線性:±0.2%F.S.(ただし、センサ精度は除く)、応答速度:150ms以下
精度(対表示値)(25℃)±0.6%F.S.±1.0%F.S.±1.5%F.S.
電流出力注2)出力電流:4~20mA(定格圧力(差圧)範囲にて)2.4~4mA(拡張アナログ出力範囲にて)
最大負荷インピーダンス:300Ω(DC12V時)、600Ω(DC24V時)、最小負荷インピーダンス:50Ω
直線性:±0.2%F.S.(ただし、センサ精度は除く)、応答速度:150ms以下
精度(対表示値)(25℃)±1.0%F.S.±1.5%F.S.±2.0%F.S.
表示精度(周囲温度25℃)±0.5%F.S. ±2digits±0.5%F.S.±1digit
表示方式3+1/2桁 7セグメント表示器、2色表示(赤色/緑色)、サンプリング周期:5回/1s
動作表示灯OUT1:ON時点灯(緑色)、OUT2:ON時点灯(赤色)
オートシフト入力注2)無電圧入力(有接点または無接点)、Lowレベル入力5ms以上、Lowレベル0.4V以下
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし、凍結および結露しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐電圧AC1,000V 1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間
温度特性±0.5%F.S.(25℃基準)
接続方式PSE3□□:電源・出力接続:5Pコネクタ、 センサ接続:4Pコネクタ PSE3□□T:端子台
材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(PSE3□□)、変性PPE(PSE3□□T)
質量電源・出力接続ケーブル含むPSE3□□:85g
電源・出力接続ケーブル含まずPSE3□□:30g、PSE3□□T:50g
電源・出力接続ケーブル耐油ビニルキャブタイヤケーブル 5芯 Φ4.1(直径4.1mm) 2m 導体断面積:0.2mm2 絶縁体外径:1.12mm
規格CE UL/CSA(E216656)

注1)圧力レンジは初期設定で選択します。
注2)アナログ出力選択時、オートシフト入力は選択不可です。また、オートシフト入力選択時、アナログ出力は選択不可です。
注3)単位切換機能付の場合、単位選択は以下の通りとなります。

  • 真空圧用/連成圧用:kPa・kgf/cm2・bar・psi・mmHg・inHg
  • 正圧用/低圧用:MPa・kPa・kgf/cm2・bar・psi
  • 微差圧用:kPa・mmH2O

アナログ出力

DC1~5V/DC4~20mA

DC1~5V/DC4~20mA

レンジ定格圧力範囲ABE
真空圧用0~-101kPa0-101kPa10.1kPa
連成圧用-100~+100kPa-100kPa100kPa-
低圧用0~+100kPa0100kPa-10kPa
正圧用0~+1MPa01MPa-0.1MPa
0~+500kPa0500kPa-50kPa
レンジ定格圧力範囲CDF
微差圧用0~+2kPa02kPa-0.2kPa

内部回路と配線例

PSE3□0(T)-□□□□/PSE3□1(T)-□□□□

PSE3□0(T)-□□□□/PSE3□1(T)-□□□□

 
  • ※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

取付穴

表示部

操作部

ランプ

取得規格

保護構造

単位仕様

詳細タイプ

オプション

入出力仕様

入力仕様

最小発注数量
圧力コントローラ
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
2
1
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
単位切換機能付
コネクタ接続タイプ
電源・出力接続ケーブル/パネルマウントアダプタ/センサ接続用コネクタ付
NPN2出力+1-5V出力
電圧入力
1個
圧力コントローラ
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
2
1
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
SI単位固定
コネクタ接続タイプ
なし
NPN2出力+1-5V出力
電圧入力
1個
圧力コントローラ
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
2
1
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
SI単位固定
コネクタ接続タイプ
電源・出力接続ケーブル/ブラケット/センサ接続用コネクタ付
NPN2出力+1-5V出力
電圧入力
1個
圧力コントローラ
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
2
1
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
SI単位固定
コネクタ接続タイプ
電源・出力接続ケーブル/パネルマウントアダプタ
NPN2出力+1-5V出力
電圧入力
1個
圧力コントローラ
分離形・端子台接続
2
1
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
SI単位固定
DINレール・端子台タイプ
前面保護カバー
NPN2出力+1-5V出力
電圧入力
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
電源・出力接続ケーブル(2m)
-
-
-
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケット
-
-
-
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ(カバー色 赤)
-
-
-
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ(カバー色 グレー)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,578
( 10,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,469
( 8,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,118
( 10,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,685
( 9,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,537
( 21,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,549
( 1,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
6日目

詳細情報

基本情報

オートシフト 2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ。
【特長】
・オートプリセット/表示値微調整/ピークホールド/ボトムホールド表示
・キーロック/ゼロクリア/エラー表示/単位切換/チャタリング防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品フィルター部のマノメーターとして
5
満足度:5.0
微差圧センサ PSE550シリーズとのSET利用で製品フィルター部のマノメーターとして使用しています。操作性や視認性の良...もっと読む
1人が参考にしています。
事前確認に使用しています
4
満足度:4.0
エアーのON、OFFで電磁弁に繋ぐ前段階で圧力が入っているかどうかの確認に使用しています。日常的というよりは臨時的に使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ
3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズ
3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格262-9,586 -11,930 -485 -17,223 -499 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング