17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

多チャンネルコントローラ PSE200シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多チャンネルコントローラ PSE200シリーズ

販売終了

型番

PSE200

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

ひとつのモニタに4つのセンサを接続可能 多チャンネルコントローラ PSE200シリーズ。
【特長】
・オートシフト機能/オートプリセット/自動識別機能/コピー機能/チャンネルスキャン機能
・ゼロクリア機能/キーロック機能/ピークホールド/ボトムホールド表示/単位切換
・表示値微調整機能/チャタリング防止機能
【用途】
・吸着確認/リーク試験/エジェクタの元圧確認/着座確認/油圧シリンダのカシメ確認に使用
・洗浄ラインの元圧確認/水分を含んだワークの吸着確認に使用

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力コントローラ
センサ・モニタ構造
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
入力点数
4
使用温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%)
35~85
電源電圧の種類
DC
電源電圧(V)
[12~24] 12~24±10%
操作部
デジタル
取得規格
CE
保護構造
IP40
単位仕様
単位切換機能付
オプション
なし

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト