17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ

通常単価(税別)
6,8687,956
税込単価
7,5558,752
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

簡単取付け エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ。【特長】・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ 寸法図

製品仕様

エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ 商品イメージ(1)
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ 商品イメージ(2)

型式表示方法

型番例

型番例

仕様

型番PS1000PS1100PS1200
スイッチ出力現在圧力≧設定圧力:ON現在圧力≦設定圧力:ON
最高使用圧力1MPa500kPa
設定圧力範囲-0.1~+0.45MPa-0.1~+0.4MPa-100~0kPa
適用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
動作表示灯ON時:赤LED点灯
温度特性±3%F.S.
繰返し精度±1%F.S.
応差4%F.S.以下10%F.S.以下
負荷電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下
負荷電流5~40mA
漏れ電流1mA以下
内部降下電圧5V以下
使用温度範囲0~+60℃(結露しないこと)
絶縁抵抗2MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1分間 充電部一括と筺体間
質量5g(リード線含まず)
管接続口径R06:φ6(口径6mm)レジューサ R07:1/4"レジューサ
保護構造IP40
リード線グロメットタイプ 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 2芯φ2.55(直径2.55mm) 3m
導体断面積:0.18mm2 絶縁体外径:0.96mm
接流体部材質センサ受圧部:シリコン、ボディ部:PBT、Oリング:HNBR
規格CE(オプション)

内部回路と配線例

内部回路と配線例

寸法

単位:mm

適用ワンタッチ管継手A
KQ2H/L/T/S/Y06-M516
KQ2H/L07-M516
その他KQ2、KSシリーズ13
KJシリーズ16

型番リスト

表示件数

耐圧力

(MPa)

配管仕様

オプション

出力仕様

最小発注数量
1
ø6レジューサ
なし
正圧用
1個
1
ø6レジューサ
CE対応品
正圧用
1個
1
1/4"レジューサ
CE対応品
正圧用
1個
1
ø6レジューサ
なし
真空・残圧用
1個
1
ø6レジューサ
CE対応品
真空・残圧用
1個
0.5
ø6レジューサ
CE対応品
真空用
1個
0.5
1/4"レジューサ
CE対応品
真空用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,868
( 7,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,518
( 8,270 )
15日目
7,230
( 7,953 )
15日目
6,868
( 7,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,658
( 8,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,956
( 8,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,518
( 8,270 )
15日目

詳細情報

基本情報

簡単取付け エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ。
【特長】
・レジューサタイプのワンタッチ配管で簡単に取り付け可能
・LEDの表示窓を大きくし、高認識性のスイッチを実現
・圧力設定のトリマ調整が容易
・小型・軽量の電子式圧力スイッチ
・NPN、PNP用入力機器に対応

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備制御盤内の粉塵混入防止機構に
5
満足度:5.0
制御盤内への粉塵混入防止のため、供給エアー配管にミストセパレーターやサイレンサ付き排気絞り弁ASN2シリーズとの併用で内...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,868-7,339 -7,199 -10,291 -13,651 -14,396 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチフロースイッチフロースイッチ圧力スイッチ
出力方式スイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチ
配管口の種類直付めねじおねじおねじめねじおねじ
センサ・モニタ構造一体形分離形・端子台接続一体形一体形一体形一体形
出力点数221111
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング