メカニカル部品技術窓口
消音効果が35dB(A)のサイレンサ。【特長】・目詰まり低減1/10・リリーフ弁標準内蔵・メンテナンス...
詳細を確認

外観

表示記号
| 型番 | VCHN3 | VCHNF3 | VCHN4 | VCHNF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 5.0(電磁弁一次側圧力) | |||||||||
| リリーフ弁開放圧力 MPa | 1.8 | |||||||||
| 接続口径 | R3/4 | R1 | R3/4 | R1 | R1 | R1・1/4 | R1・1/2 | R1 | R1・1/4 | R1・1/2 |
| 有効断面積 mm2 | 200 | 280 | 160 | 180 | 280 | 370 | 370 | 180 | 320 | 320 |
| 吸音材有効断面積(単品) mm2 | 420 | 500 | ||||||||
| 流体温度 ℃ | 5~80 | |||||||||
| 周囲温度 ℃ | 5~80 | |||||||||
| 消音効果 dB(A) | 35(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa) | |||||||||


単位:mm
| 型番 | 接続口径R | A | B | C | D | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCHN3-06 | 3/4 | 200 | Φ72 | Φ74 | 41 | 590 |
| VCHNF3-06 | 3/4 | 200 | Φ72 | Φ74 | 41 | 710 |
| VCHN3-10 | 1 | 200 | Φ72 | Φ74 | 41 | 605 |
| VCHNF3-10 | 1 | 200 | Φ72 | Φ74 | 41 | 725 |
| VCHN4-10 | 1 | 230 | Φ72 | Φ74 | 41 | 665 |
| VCHNF4-10 | 1 | 230 | Φ72 | Φ74 | 41 | 810 |
| VCHN4-12 | 1・1/4 | 240 | Φ72 | Φ74 | 54 | 765 |
| VCHNF4-12 | 1・1/4 | 240 | Φ72 | Φ74 | 54 | 910 |
| VCHN4-14 | 1・1/2 | 240 | Φ72 | Φ74 | 54 | 790 |
| VCHNF4-14 | 1・1/2 | 240 | Φ72 | Φ74 | 54 | 935 |

サイレンサ、バルブの供給圧力構造図
※バルブの有効断面積(合成有効断面積を含む)より大きいものを選定してください。
推奨適正トルク

吸音材を交換する際は、左図を参考に作業を行ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,324円 ( 12,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,675円 ( 10,643円 ) | 7日目 |
12,861円 ( 14,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,989円 ( 12,088円 ) | 7日目 |
13,383円 ( 14,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,989円 ( 13,188円 ) | 6日目 |
10,988円 ( 12,087円 ) | 6日目 |
13,096円 ( 14,406円 ) | 6日目 |
13,096円 ( 14,406円 ) | 7日目 |
14,619円 ( 16,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
消音効果が35dB(A)のサイレンサ。
【特長】
・目詰まり低減1/10
・リリーフ弁標準内蔵
・メンテナンス性向上
・凍結低減効果30~40%(VCHNF)
・ボディサイズ:3、4
・接続口径:06(R3/4)、10(R1)、12(R1・1/4)、14(R1・1/2)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~