17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • 種類

    • エキゾーストフィルタ
    • 関連部品
  • 接続種類

    • Rc(R)
    • ワンタッチ配管
  • 配管ねじの呼び

    • M5
  • 接続チューブ径

  • 本体材質

    ~mm
  • 最大流量(l/min)

    ~mm
  • 消音効果(dB)

    ~mm
  • ブラケット適用型式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ

通常単価(税別)
2056,760
税込単価
2267,436
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

クリーンルーム内のエア機器に取り付けるだけで直接排気が可能。【特長】・排気エア・リリーフエアの配管レス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

SFE11(上図)・SFE42/52/53/73(下図)の寸法図
SFE3A(上図)・SFE4B/5C/7D(下図)の寸法図
SFE3F(上図)・SFE4G/5H/7J(下図)の寸法図

ブラケット

SFE-BR3(上図)・SFE-BR4/5/7の寸法図

製品仕様

SFEシリーズ(おねじタイプ)の外観

SFEシリーズ(おねじタイプ)

記号管接続口径最大処理流量 L/min(ANR)
11M5×0.83
42R1/865
52R1/8130
53R1/4130
73R1/4200
SFEシリーズ(プラグインタイプ)の外観

SFEシリーズ(プラグインタイプ)

記号管接続口径最大処理流量 L/min(ANR)
3Aφ4(直径4mm)30
4Bφ6(直径6mm)65
5Cφ8(直径8mm)130
7Dφ10(直径10mm)200
SFEシリーズ(ワンタッチ管継手タイプ)の外観

SFEシリーズ(ワンタッチ管継手タイプ)

記号適用チューブ外径最大処理流量 L/min(ANR)
3Fφ4(直径4mm)30
4Gφ6(直径6mm)65
5Hφ8(直径8mm)130
7Jφ10(直径10mm)200
SFE-BRシリーズ(ブラケット型式)の外観

SFE-BRシリーズ(ブラケット型式)

記号適用型番
3SFE3□
4SFE4□
5SFE5□
7SFE7□

製品仕様

型番SFE11SFE3□SFE4□SFE5□SFE7□
使用流体注1)空気
最大処理流量注2)~3L/min(ANR)~30L/min(ANR)~65L/min(ANR)~130L/min(ANR)~200L/min(ANR)
ろ過度注3)0.01μm(捕集効率99.99%)
消音効果注3)30dB(A)
使用温度5~45℃
耐差圧(最高使用圧力)注4)0.1MPa
材質注5)本体PBT、ポリオレフィン、ポリウレタン、PP、ステンレス、EPDM(フッ素コーティング)
ガスケットNBR、ステンレス-
製品質量おねじ1g-7g12g17g
プラグイン-3g6g11g16g
ワンタッチ管継手-5.5g8g16g24g
ブラケット質量-1.2g2.5g3.5g5.5g
適用チューブ材質注6)
(ワンタッチ管継手タイプ)
-PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
交換時期2年または、SFEの背圧が0.1MPaに達したとき/目詰りにより、システムが正常に動作しなくなったとき
梱包帯電防止密閉二重包装

注1)オゾンを含む空気では使用しないでください。
注2)機種の選定は、処理流量より実施してください(カタログ参照)。
注3)測定条件によります。
注4)SFEへかかる圧力であり、SFEを取付ける機器(電磁弁、シリンダ等)への供給圧力とは異なります。
注5)※の材質はワンタッチ管継手タイプのみに使用している材質になります。
注6)ポリウレタンチューブは軟質のため、挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。

規格表

単位:mm

型番ABCD
SFE42106216.5R1/8
SFE52107120.5R1/8
SFE53177520.5R1/4
SFE73178424R1/4
型番ABC
SFE4B67316.5
SFE5C88420.5
SFE7D109424
型番ABC
SFE4G668.516.5
SFE5H87920.5
SFE7J108924

ブラケット

型番ABCDEFGHJ
SFE-BR4301674.57.5(24.5)1715.5(19.5)
SFE-BR530108.24.58.1(29)2018(23)
SFE-BR734147.354.59.8(35)2420(27.3)

※( )内の寸法は参考寸法です。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

種類

接続種類

配管ねじの呼び

接続チューブ径

本体材質

最大流量

(l/min)

消音効果

(dB)

種類詳細

ブラケット適用型式

最小発注数量
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
-
-
φ4
PBT
30
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ4
PBT
30
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
-
-
φ6
PBT
65
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ6
PBT
65
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
-
-
φ8
PBT
130
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ8
PBT
130
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
-
-
φ10
PBT
200
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ10
PBT
200
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
M
[M5] M5x0.8
-
PBT
3
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[Rc(R)] R
1/8
-
PBT
65
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[Rc(R)] R
1/8
-
PBT
130
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[Rc(R)] R
1/4
-
PBT
130
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[エキゾーストフィルタ] エキゾーストフィルタ
[Rc(R)] R
1/4
-
PBT
200
30
エキゾーストクリーナ
-
1個
[関連部品] 関連部品(補助機器)
-
-
-
-
-
-
関連部品
SFE3□
1個
[関連部品] 関連部品(補助機器)
-
-
-
-
-
-
関連部品
SFE4□
1個
[関連部品] 関連部品(補助機器)
-
-
-
-
-
-
関連部品
SFE5□
1個
[関連部品] 関連部品(補助機器)
-
-
-
-
-
-
関連部品
SFE7□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,864
( 4,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,004
( 5,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,760
( 7,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,030
( 6,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,714
( 7,385 )
6日目
3,066
( 3,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,998
( 5,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,181
( 5,699 )
6日目
5,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,943
( 6,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
9日目
218
( 240 )
9日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内のエア機器に取り付けるだけで直接排気が可能。
【特長】
・排気エア・リリーフエアの配管レス化。
・配管スペース、配管工数を削減。
・消音効果:30dB(A)以上。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
クリーンルーム内での使用
5
満足度:5.0
年末年始の工事に必要でした。 メーカー商社よりも早く助かりました。 在庫品で再設計をして事なきを得ました。 在庫のライン...もっと読む
2人が参考にしています。
外販設備付帯部品として利用
4
満足度:4.0
当社にて受託生産するワンオフ設備品に対する付帯部品として利用しています。設計担当者が都度、仕様、用途に適う最適品を選定し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
サイレンサ 管用テーパネジ用
サイレンサ メートルネジ用
サイレンサ(空気用)
コンバム用サイレンサ MSシリーズ
サイレンサ SLシリーズ
メーカーSMC日本ピスコ日本ピスコトラスコ中山コンバム(旧:妙徳)CKD
通常価格205-517 -368 -470 -1,169 -377 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性クリーンルーム仕様(発塵防止)-----
使用流体一般乾燥エア-----
ろ過度0.01μm-----
ドレンコックなし-----
ボウルガードなし-----
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング