メカニカル部品技術窓口
マニホールドなどの集合排気用として使用可能なサイレンサです。【特長】・ANA1シリーズと同一接続口径で...
詳細を確認



外観/JIS記号
| 記号 | 接続口径 | 接続方法 |
|---|---|---|
| 01 | 1/8 | ※ねじ込み |
| 02 | 1/4 | |
| 03 | 3/8 | |
| 04 | 1/2 | |
| 06 | 3/4 | |
| 10 | 1 | |
| 12 | 1 1/4 | |
| 14 | 1 1/2 | |
| C06 | φ6(直径6mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) | ワンタッチ |
| C08 | φ8(直径8mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) | |
| C10 | φ10(直径10mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) |
※ねじの種類は、Rのみです。
■ねじ接続
| 型番 | 接続口径 R | 有効断面積 mm2 | 音速コンダクタンスC [dm3/(s・bar)] | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g | 寸法 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| ANB1-01 | 1/8 | 15 | 3 | 1.2以下 | 10 | 51 | 22 | - |
| ANB1-02 | 1/4 | 35 | 7 | 2.7以下 | 22 | 81 | 25 | 18 |
| ANB1-03 | 3/8 | 60 | 12 | 3.8以下 | 35 | 93 | 30 | 21 |
| ANB1-04 | 1/2 | 90 | 18 | 7.0以下 | 94 | 107 | 46 | 24 |
| ANB1-06 | 3/4 | 160 | 32 | 12.0以下 | 175 | 133 | 50 | 41 |
| ANB1-10 | 1 | 280 | 56 | 20.0以下 | 462 | 190 | 74 | 41 |
| ANB1-12 | 1 1/4 | 450 | 90 | 32.0以下 | 612 | 230 | 74 | 60 |
| ANB1-14 | 1 1/2 | 610 | 122 | 45.0以下 | 871 | 271 | 86 | 70 |
■ワンタッチ継手接続
| 型番 | 適用ワンタッチ管継手サイズ | 有効断面積 mm2 | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g | 寸法 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| ANB1-C06 | φ6(直径6mm) | 8 | 0.6以下 | 5 | 52 | 16 |
| ANB1-C08 | φ8(直径8mm) | 13 | 1.0以下 | 12 | 73 | 22 |
| ANB1-C10 | φ10(直径10mm) | 28 | 2.0以下 | 28 | 94 | 25 |
注)推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,098円 ( 1,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,322円 ( 1,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 6日目 |
7,486円 ( 8,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マニホールドなどの集合排気用として使用可能なサイレンサです。
【特長】
・ANA1シリーズと同一接続口径で有効断面積の大きいANB1シリーズ《消音効果38dB(A)》も用意、マニホールドなどの集合排気用としてお使いいただけます。
・使用流体:圧縮空気。
・最高使用圧力:1.0MPa(※電磁弁の一次側圧力を示します)。
・消音効果:38dB(A)(※排気される空気回路や圧力等によって消音効果が変化することがあります)。
・周囲温度および使用流体温度:5~60℃。

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
サイレンサです。工場内騒音85dB(A)以下をクリアする、高消音タイプです。接続方法はねじ込みタイプ、ワンタッチ継手タイプからお選びいただけます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~