メカニカル部品技術窓口
【特長】・工場内騒音85dB(A)以下をクリアする、高消音タイプのサイレンサ。・使用流体:圧縮空気。・...
詳細を確認
ANA1-01~06

ANA1-10~20

ANA1-C08~C12

外観/JIS記号
| 記号 | 接続口径 | 接続方法 |
|---|---|---|
| 01 | 1/8 | ※ねじ込み |
| 02 | 1/4 | |
| 03 | 3/8 | |
| 04 | 1/2 | |
| 06 | 3/4 | |
| 10 | 1 | |
| 12 | 1 1/4 | |
| 14 | 1 1/2 | |
| 20 | 2 | |
| C08 | φ8(直径8mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) | ワンタッチ |
| C10 | φ10(直径10mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) | |
| C12 | φ12(直径12mm)(適用ワンタッチ管継手サイズ) |
※ねじの種類は、Rのみです。
性能/寸法(ねじ接続)
| 型番 | 接続口径 R | 有効断面積 mm2 | 音速コンダクタンスC [dm3/(s・bar)] | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g | 寸法 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| ANA1-01 | 1/8 | 10 | 2 | 0.8以下 | 4 | 37 | 16 | - |
| ANA1-02 | 1/4 | 15 | 3 | 1.2以下 | 14 | 64 | 22 | 18 |
| ANA1-03 | 3/8 | 35 | 7 | 2.7以下 | 22 | 84 | 25 | 21 |
| ANA1-04 | 1/2 | 60 | 12 | 4.5以下 | 36 | 98 | 30 | 24 |
| ANA1-06 | 3/4 | 90 | 18 | 7.0以下 | 110 | 111 | 46 | 36 |
| ANA1-10 | 1 | 160 | 32 | 12.0以下 | 180 | 132 | 50 | 41 |
| ANA1-12 | 1 1/4 | 280 | 56 | 20.0以下 | 544 | 200 | 74 | 60 |
| ANA1-14 | 1 1/2 | 450 | 90 | 32.0以下 | 612 | 230 | 74 | 60 |
| ANA1-20 | 2 | 610 | 122 | 45.0以下 | 873 | 271 | 86 | 70 |
性能/寸法(ワンタッチ継手接続)
| 型番 | 適用ワンタッチ管継手サイズ | 有効断面積 mm2 | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g | 寸法 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| ANA1-C08 | φ8(直径8mm) | 11 | 0.8以下 | 5 | 58 | 16 |
| ANA1-C10 | φ10(直径10mm) | 15 | 1.2以下 | 13 | 76 | 22 |
| ANA1-C12 | φ12(直径12mm) | 33 | 2.5以下 | 19 | 95 | 25 |
注)推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
841円 ( 925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
882円 ( 970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,408円 ( 5,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
788円 ( 867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,071円 ( 1,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・工場内騒音85dB(A)以下をクリアする、高消音タイプのサイレンサ。
・使用流体:圧縮空気。
・最高使用圧力:1.0MPa(※電磁弁の一次側圧力を示します)。
・消音効果:40dB(A)(※排気される空気圧回路や圧力等によって変化することがあります)。
・周囲温度および使用流体温度:5~60℃。
※流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は、-10~+60℃で使用可です。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~