メカニカル部品技術窓口
【特長】・小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ・表面処理:Niめっき

注) 表面処理:Niめっき

外観

JIS記号
| 仕様 | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AN101-01 AN101-N01 | AN110-01 AN110-N01 | AN120-M3 | AN120-M5 | ||
| 管接続口径 | R1/8 (AN101-01) | R1/8 (AN110-01) | M3 | M5 | |
| NPT1/8 (AN101-N01) | NPT1/8 (AN110-N01) | ||||
| 注2)消音効果dB(A) | 16 | 21 | 13 | 18 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 注1)最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 注3)5~150℃ | ||||
| 有効断面積 mm2 | 20 | 35 | 1 | 5 | |
| 音速コンダクタンスC [dm3/(s・bar)] | 4 | 7 | 0.2 | 1 | |
| 注4)推奨流量 m3/min(ANR) | 1.6以下 | 2.7以下 | 0.08以下 | 0.4以下 | |
| 質量 g | 8.3 | 17 | 1 | 3.4 | |
| 寸法 mm | A | 21 | 34 (AN110-01) | 9 | 15.5 |
| 38 (AN110-N01) | |||||
| B | 11 | 13 | 6 | 8 | |
注1) 電磁弁の一次側圧力を示します。
注2) 電磁弁から排気される空気圧回路や圧力等によって消音効果が変化することがあります。
注3) 流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は、-10~+150℃で使用可です。
注4) 推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー(ステンレス) BSL、BSLM、BESLシリーズ
0通常価格(税別):351円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

CKD
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
5通常価格(税別):632円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~