メカニカル部品技術窓口
30dB(A)の消音効果があるサイレンサ。【特長】・小さな通気抵抗・取り付けが簡単・ボディサイズ:50...
詳細を確認
AN500~900

外観

JIS記号
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa |
| 消音効果 | 30dB(A)注2) |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃注3) |
注1)電磁弁の一次側圧力を示します。
注2)電磁弁から排気される空気圧回路や圧力等によって消音効果が変化することがあります。
注3)流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は、-10~+60℃で使用可です。
| 型番 | 有効断面積 mm2 | 音速コンダクタンスC [dm3/(s・bar)] | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g |
|---|---|---|---|---|
| AN500-06 | 160 | 32 | 12以下 | 165 |
| AN600-10 | 270 | 54 | 20以下 | 220 |
| AN700-12 | 440 | 88 | 30以下 | 435 |
| AN800-14 | 590 | 118 | 50以下 | 510 |
| AN900-20 | 960 | 192 | 80以下 | 740 |
注)推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。
| 型番 | 管接続口径 R, NPT | A | B | D |
|---|---|---|---|---|
| AN500-06 | 3/4 | 107 | 46 | 36 |
| AN600-10 | 1 | 127 | 50 | 41 |
| AN700-12 | 1 1/4 | 186 | 74 | 50 |
| AN800-14 | 1 1/2 | 217 | 74 | 55 |
| AN900-20 | 2 | 256 | 86 | 65 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,024円 ( 2,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,204円 ( 2,424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,387円 ( 2,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 6日目 |
4,949円 ( 5,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,949円 ( 5,444円 ) | 6日目 |
5,399円 ( 5,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 6日目 |
7,007円 ( 7,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 6日目 |
30dB(A)の消音効果があるサイレンサ。
【特長】
・小さな通気抵抗
・取り付けが簡単
・ボディサイズ:500/600/700/800/900
・ねじの種類:N(無記名)/NPT(R)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ
4.8通常価格(税別):2,024円~