メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型・軽量。・30dB(A)の消音効果。・ボディサイズ:05/10/15/20/30/40。...
詳細を確認
AN05、AN10、AN20(左図)とAN15、AN30、AN40(右図)
※AN05、AN10には六角部はありません。

外観
ねじ接続口径

JIS記号
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa |
| 消音効果 | 30dB(A)注2) |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃注3) |
注1)電磁弁の一次側圧力を示します。
注2)電磁弁から排気される空気圧回路や圧力等によって消音効果が変化することがあります。
注3)流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は、-10~+60℃で使用可です。
| 型番 | 管接続口径 R, NPT | A | B | D |
|---|---|---|---|---|
| AN05-M5 | M5×0.8 | 15 | 6.5 | - |
| AN10-01 | 1/8 | 23 | 11 | - |
| AN15-02 | 1/4 | 32 | 16 | 14 |
| AN20-02 | 1/4 | 45 | 16.5 | 14 |
| AN30-03 | 3/8 | 58.5 | 20 | 17 |
| AN40-04 | 1/2 | 68 | 24 | 21 |
| 型番 | 有効断面積 mm2 | 音速コンダクタンスC [dm3/(s・bar)] | 推奨流量 m3/min(ANR) | 質量 g |
|---|---|---|---|---|
| AN05-M5 | 5 | 1 | 0.4以下 | 0.5 |
| AN10-01 | 10 | 2 | 0.8以下 | 1 |
| AN15-02 | 15 | 3 | 1.0以下 | 2.5 |
| AN20-02 | 35 | 7 | 3.0以下 | 4 |
| AN30-03 | 60 | 12 | 5.0以下 | 5.5 |
| AN30-04 | 90 | 18 | 8.0以下 | 8.5 |
注)推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。

(1)サイレンサ本体(ケース)が樹脂製の場合、締めすぎると破損の原因となります。
(2)パイプレンチやペンチなどを用いて締め込みますと、サイレンサの破損の原因となリますので、行わないでください。
取り付けは、以下の要領て行ってください。
本体の先端部(ねしの付いていない側)をつまんでねじ込んでください。
ねじが少しきつくなったところで六角部の二面幅に合ったスパナを使い、1 /4回転程増し締めしてください。
六角部のない機種は、手できつく締めてください。
Mねしの機種は端面が突き当たるまで確実に手締めでねじ込み、その後、手で増締めしてください。ただし、増締め30°以下にしてください。
本体の先端部(ねじの付いていない側)を指でつまんで、きつくねじ込んでください。
焼結体部分をベンチなどではさんでねじ込まないでください。
下表の適正締付トルクの範囲で、六角部のニ面幅に合ったスパナを使い締め込んでください。
パイプレンチやペンチなどを用いて締め込みますと、サイレンサの破損の原因となりますので、行わないでください。
| 接続ねじ | 締付トルク N・m |
|---|---|
| R 1/4 | 12~14 |
| R 3/8 | 22~24 |
| R 1/2 | 28~30 |
| R 3/4 | 28~30 |
| R1 | 36~38 |
| R1 1/4 | 40~42 |
| R1 1/2 | 48~50 |
| R2 | 48~50 |
(3)取付け時や取付け後、本体に横荷重を与えないでください。
(4)サイレンサ本体が取付けた機器の振動などで緩む場合は、ねじ部に緩み止めを施してから機器に取付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
305円 ( 336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
402円 ( 442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
402円 ( 442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
454円 ( 499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小型・軽量。
・30dB(A)の消音効果。
・ボディサイズ:05/10/15/20/30/40。
・ねじの種類:Mねじ・R(無記名)/NPT(N)。


SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
サイレンサです。工場内騒音85dB(A)以下をクリアする、高消音タイプです。接続方法はねじ込みタイプ、ワンタッチ継手タイプからお選びいただけます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー(ステンレス) BSL、BSLM、BESLシリーズ
0通常価格(税別):351円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

CKD
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
5通常価格(税別):632円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~