17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ストップカラー

通常単価(税別)
6563,164
税込単価
7223,480
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

RB-OEMSシリーズ用のストップカラー。【特長】・材質:炭素鋼・処理:無電解ニッケルめっき

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RB-OEMS□の寸法図

RB-OEMS□

RB-OEMS1.25Mの寸法図

RB-OEMS1.25M

製品仕様

ストップカラーの外観

※商品画像は代表画像です。

規格表

単位:mm

型番ストロークBCHMM適用機種
RB-OEMS0.1M71416.219M10×1.0RB-LROEM0.1MS
RB-OEMS0.15M10171919M12×1.0RB-LROEM0.15MS
RB-OEMS0.25M10171925M14×1.5RB-LROEM0.25MS
RB-OEM0.25MS
RB-OEMS0.35M121921.725M16×1.5RB-LROEM0.35MS
RB-OEMS0.5M122427.738M20×1.5RB-LROEM0.5MS
RB-OEM0.5MS
RB-OEMS1.0MF25323745M25×1.5RB-LROEM1.0MS
RB-OEM1.0MS
型番ストロークBCDHMMh適用機種
RB-OEMS1.25M25, 504147.33864M36×1.516RB-LROEM1.25MS
RB-OEM1.25MS

型番リスト

表示件数

適用機種

ねじ呼び

最小発注数量
RB-LROEM0.1MS
M10
1個
RB-LROEM0.5MS/RB-OEM0.5MS
M20
1個
RB-LROEM0.25MS/RB-OEM0.25MS
M14
1個
RB-LROEM1.0MS/RB-OEM1.0MS
M25
1個
RB-LROEM1.25MS/RB-OEM1.25MS
M36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
9日目
1,127
( 1,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
925
( 1,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,239
( 2,463 )
6日目
3,164
( 3,480 )
6日目

詳細情報

基本情報

RB-OEMSシリーズ用のストップカラー。
【特長】
・材質:炭素鋼
・処理:無電解ニッケルめっき

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ストップカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?
(ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
A
RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。
Qショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
A
RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ストップカラー
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ キャップ
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ジャムナット
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 ストップカラー
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 ロックカラー
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 キャップ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格656-397 -193 -7,672 -1,6631,650
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目6日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング