17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ジャムナット

通常単価(税別)
193641
税込単価
212705
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

RB-OEMJシリーズ用のジャムナット。【特長】・材質:特殊用鋼材・処理:亜鉛三価クロメート

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジャムナットの寸法図

製品仕様

ジャムナットの外観

※商品画像は代表画像です。

規格表

単位:mm

型番BCHMM推奨締付トルク N適用機種
RB-OEMJ0.1M1415.83.2M10×1.03RB-LROEM0.1MJ
RB-OEMJ0.15M1719.65M12×1.03RB-LROEM0.15MJ
RB-OEMJ0.25M1719.65M14×1.55RB-LROEM0.25MJ
RB-OEM0.25MJ
RB-OEMJ0.35M1921.96M16×1.55RB-LROEM0.35MJ
RB-OEMJ0.5M2427.77M20×1.55RB-LROEM0.5MJ
RB-OEM0.5MJ
RB-OEMJ1.0MF32378M25×1.55RB-LROEM1.0MJ
RB-OEM1.0MJ
RB-OEMJ1.25M4147.310M36×1.510RB-LROEM1.25MJ
RB-OEM1.25MJ

型番リスト

表示件数

適用機種

ねじ呼び

最小発注数量
RB-LROEM0.1MJ
M10
1個
RB-LROEM0.5MJ/RB-OEM0.5MJ
M20
1個
RB-LROEM0.25MJ/RB-OEM0.25MJ
M14
1個
RB-LROEM1.0MJ/RB-OEM1.0MJ
M25
1個
RB-LROEM1.25MJ/RB-OEM1.25MJ
M36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
619
( 681 )
6日目
641
( 705 )
6日目

詳細情報

基本情報

RB-OEMJシリーズ用のジャムナット。
【特長】
・材質:特殊用鋼材
・処理:亜鉛三価クロメート

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ジャムナットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?
(ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
A
RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。
Qショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
A
RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ジャムナット
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ キャップ
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ ストップカラー
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 キャップ
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 ストップカラー
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ 大型 ロックカラー
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格193-397 -656 -1,6507,672 -1,663
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目〜3日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング