17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が93型番あります。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ

通常単価(税別)
6,90330,858
税込単価
7,59333,944
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

調整式ショックアブソーバ。【特長】・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

低速タイプ/RB-LROEM

RB-LROEM0.1M~1.0MFの寸法図

RB-LROEM0.1M~1.0MF

RB-LROEM0.1MB~1.0MFBの寸法図

RB-LROEM0.1MB~1.0MFB

RB-LROEM1.25MX1の寸法図

RB-LROEM1.25MX1

標準タイプ/RB-OEM

RB-OEM0.25M~1.0MFの寸法図

RB-OEM0.25M~1.0MF

RB-OEM0.25MB~1.0MFBの寸法図

RB-OEM0.25MB~1.0MFB

RB-OEM1.25M、RB-OEM1.25MBの寸法図

RB-OEM1.25M、RB-OEM1.25MB

製品仕様

RB-LROEM/RB-OEMシリーズの外観

RB-LROEM/RB-OEMシリーズの外観

規格表

型番ストローク(mm)AA1CDEE1FGHIJWFWL
RB-LROEM0.1M75767M10×1.03.288.7498.51110.23.5--
RB-LROEM0.15M108292M12×1.03.29.88.772111410.2-119.5
RB-LROEM0.25M108292M14×1.53.210.711.27211149.7-11.212.7
RB-LROEM0.35M12101111M16×1.5410.711.28811159.7-12.712.7
RB-LROEM0.5M1298110M20×1.54.811.112.784161712-1812.7
RB-LROEM1.0MF25130143M25×1.56.3515.8161042214134.52312.7
RB-LROEM1.25MX125150.3155.3M36×1.59.528.630.596.627.913.8-83316
RB-LROEM1.25MX250217222M36×1.59.528.630.5137.927.913.8-83316

注)A1寸法およびE1寸法はキャップ付の場合に適用します。

型番ストローク(mm)AA1CDEE1FGHIJWFWL
RB-OEM0.25M108292M14×1.53.210.711.272111410-11.212.7
RB-OEM0.5M1298110M20×1.54.811.112.784161712-1812.7
RB-OEM1.0MF25130143M25×1.56.3515.8161042214134.52312.7
RB-OEM1.25MX125150.3155.3M36×1.59.528.630.596.627.913.8-83316
RB-OEM1.25MX250217222M36×1.59.528.630.5137.927.913.8-83316

注)A1寸法およびE1寸法はキャップ付の場合に適用します。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク S

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

取付ねじ呼び【詳細】

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

全長 L

(mm)

衝突速度範囲

(m/s)

キャップ付

ジャムナット個数

ストップカラー

適用機種

最小発注数量
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
57
0.08~1.2
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
67
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
67
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
67
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
67
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
57
0.08~1.2
なし
3ヶ付
なし
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
57
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
10
7
3.8
M10
1.2
0.08
5~90
880
57
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
98
0.08~1.2
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
110
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
110
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
110
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
98
0.08~1.2
なし
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
98
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
1.2
0.08
6.0~348
3440
98
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
92
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
92
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
92
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
92
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
82
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
12
10
5.5
M12
1.2
0.08
4.4~80
950
82
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
14
10
5.9
M14
1.2
0.08
4.4~88
960
82
0.08~1.2
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
14
10
5.9
M14
1.2
0.08
4.4~88
960
92
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
14
10
5.9
M14
1.2
0.08
4.4~88
960
92
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
14
10
5.9
M14
1.2
0.08
4.4~88
960
82
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
14
10
5.9
M14
1.2
0.08
4.4~88
960
82
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
101
0.08~1.2
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
111
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
111
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
111
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
111
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
101
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
16
12
16.6
M16
1.2
0.08
5.5~264
1960
101
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
130
0.08~1.2
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
143
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
143
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
143
0.08~1.2
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
143
0.08~1.2
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
130
0.08~1.2
なし
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
130
0.08~1.2
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
25
25
74
M25
1.2
0.08
25.5~1020
4440
130
0.08~1.2
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
150.3
0.08~2.0
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
155.3
0.08~2.0
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
155.3
0.08~2.0
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
155.3
0.08~2.0
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
155.3
0.08~2.0
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
150.3
0.08~2.0
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
25
192
M36
2
0.08
30~3300
11120
150.3
0.08~2.0
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
217
0.08~2.0
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
222
0.08~2.0
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
222
0.08~2.0
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
222
0.08~2.0
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
222
0.08~2.0
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
217
0.08~2.0
なし
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
36
50
384
M36
2
0.08
61~6613
11120
217
0.08~2.0
なし
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
3.3
0.3
2.7~249
3440
98
0.3~3.3
なし
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
3.3
0.3
2.7~249
3440
110
0.3~3.3
キャップ付
2ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
3.3
0.3
2.7~249
3440
110
0.3~3.3
キャップ付
3ヶ付
なし
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
3.3
0.3
2.7~249
3440
110
0.3~3.3
キャップ付
2ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
20
12
29.4
M20
3.3
0.3
2.7~249
3440
110
0.3~3.3
キャップ付
3ヶ付
1ヶ付
低速タイプ/標準タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,089
( 7,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,514
( 8,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,903
( 7,593 )
15日目
8,057
( 8,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,784
( 8,562 )
19日目
7,032
( 7,735 )
19日目
7,248
( 7,973 )
19日目
7,470
( 8,217 )
19日目
11,085
( 12,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,744
( 12,918 )
19日目
12,153
( 13,368 )
9日目
12,065
( 13,272 )
19日目
10,340
( 11,374 )
19日目
11,365
( 12,502 )
19日目
11,571
( 12,728 )
19日目
8,678
( 9,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,990
( 7,689 )
19日目
8,294
( 9,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,166
( 8,983 )
19日目
7,523
( 8,275 )
19日目
7,804
( 8,584 )
19日目
7,514
( 8,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,944
( 8,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,109
( 8,920 )
19日目
7,857
( 8,643 )
19日目
7,482
( 8,230 )
19日目
7,795
( 8,575 )
19日目
8,640
( 9,504 )
19日目
8,002
( 8,802 )
19日目
9,392
( 10,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,185
( 10,104 )
19日目
8,513
( 9,364 )
19日目
8,483
( 9,331 )
19日目
14,683
( 16,151 )
19日目
16,727
( 18,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,407
( 18,048 )
19日目
18,081
( 19,889 )
19日目
17,908
( 19,699 )
19日目
14,256
( 15,682 )
19日目
16,284
( 17,912 )
19日目
16,445
( 18,090 )
19日目
23,422
( 25,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,515
( 26,967 )
19日目
28,588
( 31,447 )
19日目
26,709
( 29,380 )
19日目
27,434
( 30,177 )
19日目
25,605
( 28,166 )
19日目
26,064
( 28,670 )
19日目
23,831
( 26,214 )
19日目
24,924
( 27,416 )
19日目
30,858
( 33,944 )
19日目
27,649
( 30,414 )
19日目
27,538
( 30,292 )
19日目
24,724
( 27,196 )
19日目
25,114
( 27,625 )
15日目
9,974
( 10,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,837
( 11,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,535
( 14,889 )
19日目
14,256
( 15,682 )
19日目
14,532
( 15,985 )
6日目

詳細情報

基本情報

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能
【用途】
・ロボット:1軸制御のロボット、ローダー、アンローダー、部品取出し機、自動挿入装置
・梱包装置:シャトル、割出しステーション、パレット処理機、袋詰め機、ターンテーブル、コンベア
・織機:ビッカ棒、キャリッジ・ストップ
・工作機械:ドリル送り、溶接機、プレス送り、金型ストップ、割出しテーブル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験機に使用
5
満足度:5.0
シリンダ稼動による下方からのワークに対し水平を保つように位置決めのために利用しています。この商品の調整機能によるたわみ具...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?
(ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
A
RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。
Qショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
A
RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ
ショックアブソーバ RBシリーズ
調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)
ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ
耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ
ショックアブソーバ 二次電池対応 25A-RB・RBCシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,903-2,992 -37,543 -4,483 -5,083 -5,429 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜16日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類調整式固定式調整式固定式固定式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
使用温度範囲(℃)-10::80--10::80-10::80-10::80-
本体/関連商品本体本体本体本体本体本体
オリフィス方式多孔変則オリフィス式-多孔変則オリフィス式多孔オリフィス式多孔オリフィス式単孔オリフィス式

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング