メカニカル部品技術窓口
【特長】・六角ナット単体のみ・材質:特殊用鋼材・処理:亜鉛三価クロメート【用途】・ショートタイプショッ...
詳細を確認
単位:mm
| 型番 | MM | h | B | C |
|---|---|---|---|---|
| RBQ16J | M16×1.5 | 6 | 22 | 25.4 |
| RBQ25J | M25×1.5 | 6 | 32 | 37 |
| RBQ30J | M30×1.5 | 6 | 41 | 47.3 |
| RBQ32J | M32×1.5 | 6 | 41 | 47.3 |
【特長】
・六角ナット単体のみ
・材質:特殊用鋼材
・処理:亜鉛三価クロメート
【用途】
・ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ用

SMC
ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ
ショートタイプショックアブソーバです。衝撃・騒音を吸収します。長手方向を短縮したコンパクトタイプです。許容偏角度5°で揺動回転エネルギーの吸収に有効です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ用ストッパナット
4.7通常価格(税別):187円~

ミスミ
ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用
4.3通常価格(税別):1,707円~

イマオコーポレーション
スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)
4.8通常価格(税別):1,115円~

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010SB
0通常価格(税別):1,497円

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020HB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020PB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020RB
4通常価格(税別):258円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ フート金具
0通常価格(税別):784円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~