メカニカル部品技術窓口
【特長】・フート金具単体のみ・RBシリーズのフート取付金具対応が可能です・材質:アルミニウム合金・処理...
詳細を確認

※画像は代表画像となっております。
| 型番 | 適用アブソーバ |
|---|---|
| RB08-X331 | RB□0805、0806 |
| RB10-X331 | RB□1006、1007 |
| RB14-X331 | RB□1411、1412 |
| RB20-X331 | RB□2015 |
| RB27-X331 | RB□2725 |
※フート金具は別途手配ください。
単位:mm
| 型番 | B | D | H | L | MM | T | X | 取付ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB08-X331 | 15 | 4.5キリ、8座ぐり深さ4.4 | 7.5 | 32 | M8×1.0 | 10 | 20 | M4 |
| RB10-X331 | 19 | 5.5キリ、9.5座ぐり深さ5.4 | 9.5 | 40 | M10×1.0 | 12 | 25 | M5 |
| RB14-X331 | 25 | 9キリ、14座ぐり深さ8.6 | 12.5 | 54 | M14×1.5 | 16 | 34 | M8 |
| RB20-X331 | 38 | 11キリ、17.5座ぐり深さ10.8 | 19 | 70 | M20×1.5 | 22 | 44 | M10 |
| RB27-X331 | 50 | 13.5キリ、20座ぐり深さ13 | 25 | 80 | M27×1.5 | 34 | 52 | M12 |
【特長】
・フート金具単体のみ
・RBシリーズのフート取付金具対応が可能です
・材質:アルミニウム合金
・処理:硬質黒色アルマイト
【用途】
・ショックアブソーバ RBシリーズ用

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
ショックアブソーバです。衝撃・騒音を吸収します。長手方向を短縮したコンパクトタイプです。オリフィス設計の工夫により広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ用ストッパナット
4.7通常価格(税別):187円~

ミスミ
ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用
4.3通常価格(税別):1,707円~

イマオコーポレーション
スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)
4.8通常価格(税別):1,115円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020HB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020PB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020RB
4通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010SB
0通常価格(税別):1,497円

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~