メカニカル部品技術窓口
【特長】・ストッパナット単体のみ・RB□□S:基本形用・RBC□□S:キャップ付き用・材質:炭素鋼・処...
詳細を確認
基本形
※画像は代表画像となっております。

キャップ付き
単位:mm
| 型番 | 寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本形 | キャップ付 | B | C | h1 | h2 | MM | d | f |
| RB08S | RBC08S | 12 | 13.9 | 6.5 | 23 | M8×1.0 | 9 | 15 |
| RB10S | RBC10S | 14 | 16.2 | 8 | 23 | M10×1.0 | 11 | 15 |
| RB14S | RBC14S | 19 | 21.9 | 11 | 31 | M14×1.5 | 15 | 20 |
| RB20S | RBC20S | 27 | 31.2 | 16 | 40 | M20×1.5 | 23 | 25 |
| RB27S | RBC27S | 36 | 41.6 | 22 | 51 | M27×1.5 | 32 | 33 |
【特長】
・ストッパナット単体のみ
・RB□□S:基本形用
・RBC□□S:キャップ付き用
・材質:炭素鋼
・処理:亜鉛三価クロメート
【用途】
・ショックアブソーバ RBシリーズ用

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
ショックアブソーバです。衝撃・騒音を吸収します。長手方向を短縮したコンパクトタイプです。オリフィス設計の工夫により広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ用ストッパナット
4.7通常価格(税別):187円~

ミスミ
ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用
4.3通常価格(税別):1,707円~

イマオコーポレーション
スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)
4.8通常価格(税別):1,115円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020HB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020PB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020RB
4通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010SB
0通常価格(税別):1,497円

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~