メカニカル部品技術窓口
衝撃・騒音吸収。高速化時代のニーズに応える。【特長】・外部ストッパなしでの使用可能・直接位置決めが可能...
詳細を確認※ 画像は代表型番となっております。

RB0604

六角ナット(2ヶ標準装備)

基本形/RB0805・RB0806・RB1006・RB1007

キャップ付き/RBC0805・RBC0806 RBC1006・RBC1007
※規格表以外の寸法は基本形に同じです。

基本形/RB1411・RB1412・RB2015・RB2725

キャップ付き/RBC1411・RBC1412 RBC2015・RBC2725
※規格表以外の寸法は基本形に同じです。

基本形の外観

キャップ付きの外観
| 仕様 | 型番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本形 | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 | |
| キャップ付 | - | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
| 最大吸収エネルギーJ 注) | 0.5 | 0.98 | 2.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
| 外径ねじサイズ | M6×0.75 | M8×1.0 | M10×1.0 | M14×1.5 | M20×1.5 | M27×1.5 | ||||
| ストローク mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
| 衝突速度 m/s | 0.3~1.0 | 0.05~5.0 | ||||||||
| 最高使用頻度 cycle/min | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
| 最大許容推力 N | 150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1,961 | 2,942 | |
| 周囲温度範囲 ℃ | -10~+80(ただし、凍結なきこと) | |||||||||
| バネ力 N | 伸長時 | 3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
| 圧縮時 | 5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.30 | 15.98 | 20.50 | 20.01 | |
| 質量 g | 基本形 | 5.5 | 15 | 15 | 23 | 23 | 65 | 65 | 150 | 350 |
| キャップ付 | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 70 | 70 | 165 | 400 | |
注)最大吸収エネルギー、最大等価質量および最高使用頻度は常温(20~25℃)時の値です。

RB0604
| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウタチューブ | 快削鋼 | 窒化処理 |
| 2 | ピストン | 銅合金 | - |
| 3 | スプリングガイド | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 窒化処理 |
| 5 | ストッパ | ステンレス鋼 | - |
| 6 | 軸受 | 銅合金 | - |
| 7 | リターンスプリング | ピアノ線 | 亜鉛三価クロメート |
| 8 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 9 | アキュムレータ | NBR | 発泡ゴム |
| 10 | 鋼球 | 軸受鋼 | - |
| 11 | 六角穴付止めねじ | 特殊鋼 | ニッケルめっき |
| 12 | 六角ナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |

RB□0805~2725
| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウタチューブ | 圧延鋼材 | 灰色コーティング |
| 2 | インナチューブ | 特殊鋼 | 熱処理 |
| 3 | ピストンロッド | 特殊鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | ピストン | 特殊鋼 | 熱処理 |
| 5 | 軸受 | 特殊軸受鋼 | - |
| 6 | スプリングガイド | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 7 | ロックリング | 銅 | - |
| 8 | リターンスプリング | ピアノ線 | 亜鉛クロメート |
| 9 | パッキンホルダ | 銅合金 | - |
| 10 | ストッパ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | スチールボール | 軸受鋼 | - |
| 12 | 止めねじ | 特殊鋼 | - |
| 13 | アキュムレータ | NBR | 発泡ゴム |
| 14 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 15 | スクレーパ | NBR | - |
| 16 | ガスケット | NBR | - |
| 17 | ガスケット | NBR | RB(C)2015、2725のみ |
| 型番 | 基本形寸法 | ※キャップ付 | 六角ナット寸法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本形 | キャップ付 | D | E1 | E2 | F | H | a | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
| RB0805 | RBC0805 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 5 | 1.4 | 33.4 | 45.8 | M8×1.0 | 40.8 | 6.8 | 54.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
| RB0806 | RBC0806 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 6 | 1.4 | 33.4 | 46.8 | M8×1.0 | 40.8 | 6.8 | 55.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
| RB1006 | RBC1006 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 6 | 1.4 | 39 | 52.7 | M10×1.0 | 46.7 | 8.7 | 62.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
| RB1007 | RBC1007 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 39 | 53.7 | M10×1.0 | 46.7 | 8.7 | 63.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
| 型番 | 基本形寸法 | ※キャップ付 | 六角ナット寸法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本形 | キャップ付 | D | E1 | E2 | F | H | K | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
| RB1411 | RBC1411 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 11 | 12 | 58.8 | 78.3 | M14×1.5 | 67.3 | 12 | 91.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
| RB1412 | RBC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 58.8 | 79.3 | M14×1.5 | 67.3 | 12 | 92.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
| RB2015 | RBC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 15 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20×1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 17 | 27 | 31.2 | 6 |
| RB2725 | RBC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 86 | 124 | M27×1.5 | 99 | 25 | 147 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,191円 ( 4,610円 ) | 6日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 6日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 6日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 9日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 6日目 |
5,373円 ( 5,910円 ) | 6日目 |
5,373円 ( 5,910円 ) | 6日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 6日目 |
6,126円 ( 6,739円 ) | 6日目 |
3,376円 ( 3,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,992円 ( 3,291円 ) | 9日目 |
3,842円 ( 4,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 6日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,164円 ( 4,580円 ) | 6日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 6日目 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 6日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 9日目 |
5,399円 ( 5,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,174円 ( 5,691円 ) | 6日目 |
5,399円 ( 5,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,399円 ( 5,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,174円 ( 5,691円 ) | 6日目 |
5,399円 ( 5,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 6日目 |
4,744円 ( 5,218円 ) | 9日目 |
5,625円 ( 6,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,624円 ( 6,186円 ) | 6日目 |
5,624円 ( 6,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,799円 ( 6,379円 ) | 6日目 |
7,766円 ( 8,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 6日目 |
6,115円 ( 6,727円 ) | 6日目 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,972円 ( 4,369円 ) | 6日目 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,939円 ( 4,333円 ) | 6日目 |
3,972円 ( 4,369円 ) | 6日目 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,369円 ( 5,906円 ) | 6日目 |
5,083円 ( 5,591円 ) | 9日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 6日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,631円 ( 6,194円 ) | 6日目 |
衝撃・騒音吸収。高速化時代のニーズに応える。
【特長】
・外部ストッパなしでの使用可能
・直接位置決めが可能な強力ボディ
・長手方向を短縮したコンパクトタイプ
・許容偏角度5°
・揺動回転エネルギーの吸収に最適
・無調整で適切なエネルギー吸収



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

不二ラテックス
外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
0通常価格(税別):3,097円~

不二ラテックス
固定式ショックアブソーバー FAシリーズ
4.8通常価格(税別):1,997円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ショックアブソーバ 二段タイプ
0通常価格(税別):1,650円~