メカニカル部品技術窓口
単位:mm

HRS090-□-20の寸法/構造図

アンカーボルト固定位置(水冷式)の場合

【仕様】
| 型番 | HRS090-W□-20-□ | ||
|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷冷凍式 | ||
| 使用冷媒 | R410A(HFC) | ||
| 冷媒封入量 kg | 1.15 | ||
| 制御方式 | PID制御 | ||
| 使用周囲温度・湿度・標高注1)注2) | 温度:5~45℃、湿度:30~70%、標高:3,000m未満 | ||
| 循環液系 | 循環液注3) | 清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) | |
| 設定温度範囲注2) ℃ | 5~35 | ||
| 冷却能力 50/60Hz注4) kW | 9.0/10.5 | ||
| 加熱能力注5) kW | 1.7/2.2 | ||
| 温度安定性注6) ℃ | ±0.5 | ||
| ポンプ能力 | 定格流量 50/60Hz(吐出口)注7) L/min | 29/45 | |
| 最大流量 50/60Hz L/min | 55/68 | ||
| 最大揚程 m | 50 | ||
| 最低必要流量 50/60Hz注8) L/min | 29/45 | ||
| タンク容量 L | 18 | ||
| 循環液吐出口、循環液戻り口 管接続口径 | Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1) | ||
| ドレン口 管接続口径 | Rc1/4(記号F:G1/4、記号N:NPT1/4) | ||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、黄銅、青銅、PTFE FKM、EPDM、PVC、NBR、POM、PE、PP、カーボン、セラミック | ||
| 放熱水系 | 温度範囲 ℃ | 5~40 | |
| 圧力範囲 MPa | 0.3~0.5 | ||
| 必要流量 50/60Hz L/min | 25/25 | ||
| 放熱水入口出口圧力差 MPa | 0.3以上 | ||
| 放熱水入口、放熱水出口 管接続口径 | Rc1/2(記号F:G1/2、記号N:NPT1/2) | ||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、青銅、真鍮、PTFE、NBR、EPDM | ||
| 電気系 | 電源 | 三相 AC200V(50Hz)、三相 AC200~230V(60Hz) 許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可) | |
| 適用漏電ブレーカ注9) | 定格電流 A | 30 | |
| 感度電流 mA | 30 | ||
| 定格運転電流 50/60Hz注6) A | 13/14 | ||
| 定格消費電力 50/60Hz注6) kW(kVA) | 3.3/4.2(4.4/4.9) | ||
| 騒音値(正面1m・高さ1m)注6) dB(A) | 65 | ||
| 付属品 | アラームコード一覧シール 2枚(和文/英文各1枚) 取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊) Y型ストレーナ(40メッシュ)25A、バレルニップル25A アンカーボルト固定金具2個(M10ボルト4個含む)注10) | ||
| 質量(乾燥状態) kg | 約124 | ||
注1)結露しない条件でご使用ください。
注2)使用周囲温度または循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール水溶液15%を使用してください。また、放熱水が凍結する恐れがある場合には、必ず放熱水回路から放熱水を排出してください。
注3)下記条件の循環液をご使用ください。また、放熱水が凍結する恐れがある場合には、必ず放熱水回路から放熱水を排出してください。
清水:日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994)
エチレングリコール水溶液15%:清水希釈、防腐剤・添加剤不可
脱イオン水(純水):電気伝導率1μS/cm以上(電気抵抗率1MΩ・cm以下)
注4)1放熱水温度:32℃、2循環液:清水、3循環液温度:20℃、4循環液流量:定格流量、5電源:AC200/400V
注5)1放熱水温度:32℃、2循環液:清水、3循環液流量:定格流量、4電源:AC200/400V
注6)1放熱水温度:32℃、2循環液:清水、3循環液温度:20℃、4負荷:冷却能力記載、5循環液流量:定格流量、6電源:AC200/400V、7配管長:最短
注7)循環液吐出口圧力=0.5MPa時
注8)冷却能力を維持するため、および循環液吐出口圧力を0.5MPa以下にするために必要な流量。最低必要流量を下回る場合には、バイパス配管を設置してください。
注9)お客さまにてご用意ください。オプションB【漏電ブレーカ付き】は記載の漏電ブレーカを内蔵しています。
注10)アンカーボルト固定具(M10ボルト4個含む)は、サーモチラー梱包時に木製スキッドとの固定用として使用しています。アンカーボルトは付属していません。
下図のように、外部配管フローを推奨

| No. | 名称 | サイズ | 推奨型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルブ | Rc1/2 | - | - |
| 2 | バルブ | Rc1 | - | - |
| 3 | Y型ストレーナ | Rc1 #40 | 付属品 | ストレーナかフィルタ、どちらかを設置してください。20μm以上の異物が混入する恐れがある場合には、パーティクルフィルタを設置してください。推奨フィルタは、別売付属品:HRS-PF005 |
| フィルタ | Rc1 20μm | HRS-PF005注) | ||
| 4 | 流量計 | - | - | 適切な流量レンジの流量計をご用意ください。 |
| 5 | バルブ(サーモチラー部品) | Rc1/4 | - | - |
| 6 | 圧力計 | 0~1.0MPa | - | - |
| 7 | Y型ストレーナ | Rc1/2 #40 | - | ストレーナかフィルタ、どちらかを設置してください。20μm以上の異物が混入する恐れがある場合には、パーティクルフィルタを選定しご用意ください。 |
| フィルタ | Rc1/2 20μm | - | ||
| 8 | バルブ | Rc3/8 | - | - |
| 9 | Y型ストレーナ | Rc3/8 #40 | - | ストレーナかフィルタ、どちらかを設置してください。20μm以上の異物が混入する恐れがある場合には、パーティクルフィルタを設置してください。 |
| フィルタ | Rc3/8 20μm | FQ1011N-10-T020-B-X61注) |
注)上記フィルタはサーモチラーへの直接接続はできません。お客さま配管中に設置してください。
【電源ケーブル仕様】
| 適用型番 | サーモチラー定格 | 電源ケーブル例 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 適用ブレーカ定格電流 | 端子台ねじ径 | ケーブルサイズ | サーモチラー側圧着端子 | |
| HRS090-□□-20 | 三相 AC200V(50Hz) 三相 AC200~230V(60Hz) | 30A | M5 | 4芯×5.5mm2 (4芯×AWG10) ※アース線を含む | R5.5-5 |

外観
【信号ケーブル仕様】
| 端子仕様 | ケーブル仕様 | |
|---|---|---|
| 端子台ねじ径 | 推奨圧着端子 | 0.75mm2(AWG18) シールドケーブル |
| M3 | Y型圧着端子 1.25Y-3 | |
本製品の基本的な操作は、本製品前面の操作表示パネルにて行う。

外観
※画像は代表画像となっております。

HRS090-W-20(50Hz)

HRS090-W-20(60Hz)

HRS090-W-20

※サーモチラーHRS090シリーズに使用しているポンプは、軸封部に固定環と回転環を持つメカニカルシールを使用しており、シール部の隙間に異物が入ると、シール部からの漏れやポンプロックなどのトラブルの原因となりますので、チラー戻り配管へのパーティクルフィルタの設置を強く推奨いたします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,107,203円 ( 1,217,923円 ) | 18日目 |
1,138,612円 ( 1,252,473円 ) | 18日目 |
1,175,095円 ( 1,292,605円 ) | 18日目 |
1,357,513円 ( 1,493,264円 ) | 18日目 |
1,321,030円 ( 1,453,133円 ) | 18日目 |
1,143,687円 ( 1,258,056円 ) | 18日目 |
1,326,106円 ( 1,458,717円 ) | 18日目 |
1,289,622円 ( 1,418,584円 ) | 18日目 |
957,178円 ( 1,052,896円 ) | 18日目 |
1,218,241円 ( 1,340,065円 ) | 18日目 |
1,254,724円 ( 1,380,196円 ) | 18日目 |
1,437,143円 ( 1,580,857円 ) | 18日目 |
1,400,660円 ( 1,540,726円 ) | 18日目 |
1,126,556円 ( 1,239,212円 ) | 18日目 |
1,157,963円 ( 1,273,759円 ) | 18日目 |
1,199,364円 ( 1,319,300円 ) | 18日目 |
1,134,427円 ( 1,247,870円 ) | 19日目 |
1,237,594円 ( 1,361,353円 ) | 18日目 |
1,126,556円 ( 1,239,212円 ) | 18日目 |
1,157,963円 ( 1,273,759円 ) | 18日目 |
1,036,851円 ( 1,140,536円 ) | 18日目 |
1,036,851円 ( 1,140,536円 ) | 18日目 |
1,158,760円 ( 1,274,636円 ) | 18日目 |
1,131,608円 ( 1,244,769円 ) | 18日目 |
冷却方式が水冷冷凍式のサーモチラー。
【特長】
・膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.5℃とタンクの小型化を実現
・電源:三相AC200V(50Hz)/三相AC200~230V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃

SMC
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ
サーモチラーです。膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため、高い温度安定性±0.1℃とタンクの小型化を実現しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
4.2
ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~