17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド

通常単価(税別)
4322,376
税込単価
4752,614
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能。・統一的に一次エアー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド 外形図01

製品仕様

型番7V0500M7V100M7V200M
使用流体空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい)
周囲温度および
使用流体温度 ℃
-20~+70
適用本体シリーズ7V0500シリーズ7V100シリーズ7V200シリーズ

規格表

型番ABCEFGHIJKMQRSVWXYZ
7V0500M4632164.51017.57.512.522.51021101/8"3226723.5
(M5)
32.5
(J04)
1735.547.5
7V100M57.543204.51520812.5321211321/4"4036932.5
(06)
40
(J06)
41.5
(J08)
224553.5
7V200M6052214.518228.513391341471/4"4238940
(08)
46.5
(J08)
49
(J10)
245257
型番L
1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F
7V0500M3545.55666.57787.598109119130140150.5161172182192.5
7V100M40567288104120136152168184200216232248264280
7V200M446382101120139158177196215234253272291310329
型番P
1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F
7V0500M2030.54151.56272.58393.5104115125135.5146157167177.5
7V100M2440567288104120136152168184200216232248264
7V200M27466584103122141160179198217236255274293312

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

バルブ連数

最小発注数量
AirTAC 7V0500シリーズ
1
1個
AirTAC 7V0500シリーズ
3
1個
AirTAC 7V0500シリーズ
5
1個
AirTAC 7V0500シリーズ
7
1個
AirTAC 7V0500シリーズ
9
1個
AirTAC 7V0500シリーズ
10
1個
AirTAC 7V100シリーズ
2
1個
AirTAC 7V100シリーズ
3
1個
AirTAC 7V100シリーズ
4
1個
AirTAC 7V100シリーズ
5
1個
AirTAC 7V100シリーズ
6
1個
AirTAC 7V100シリーズ
7
1個
AirTAC 7V100シリーズ
8
1個
AirTAC 7V100シリーズ
9
1個
AirTAC 7V100シリーズ
10
1個
AirTAC 7V200シリーズ
1
1個
AirTAC 7V200シリーズ
2
1個
AirTAC 7V200シリーズ
3
1個
AirTAC 7V200シリーズ
4
1個
AirTAC 7V200シリーズ
5
1個
AirTAC 7V200シリーズ
6
1個
AirTAC 7V200シリーズ
7
1個
AirTAC 7V200シリーズ
8
1個
AirTAC 7V200シリーズ
9
1個
AirTAC 7V200シリーズ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
4日目
703
( 773 )
4日目
836
( 920 )
9日目
1,101
( 1,211 )
9日目
1,370
( 1,507 )
9日目
1,579
( 1,737 )
9日目
638
( 702 )
4日目
781
( 859 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,169
( 1,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
4日目
1,217
( 1,339 )
9日目
1,579
( 1,737 )
4日目
1,512
( 1,663 )
9日目
1,827
( 2,010 )
3日目
546
( 601 )
4日目
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
4日目
1,152
( 1,267 )
3日目
1,191
( 1,310 )
9日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,525
( 1,678 )
3日目
1,689
( 1,858 )
3日目
1,872
( 2,059 )
9日目
2,376
( 2,614 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能。
・統一的に一次エアーと排気が可能、配線による故障の原因を探しやすい。
・自由にバルブの連続数の調整が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールドのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
社内設備用部品
4
満足度:4.0
ソレノイドバルブとセットで購入しております。 安価でも問題なく使用できます。
1人が参考にしています。
量産治具のマニホールドに
5
満足度:5.0
すぐに目的のマニホールドが入手出来て良かった。他の製品と合わせても比較的すぐに手に入った。
0人が参考にしています。
社内装置
1
満足度:1.0
カタログ値に7V100MQのインチ径が1/8との記載があったので そのつもりで他ワンタッチ継手やサイレンサー、穴プラグ等...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。カタログに記載されている内容に誤りがございました。早急にカタログ内容を修正するとともに、代金につきましても弊社にて負担致します。大変申し訳ございませんでした。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ マニホールド
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS3000 エキゾーストクリーナ用マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS5000 エキゾーストクリーナ用マニホールド
メーカーAirTAC(エアタック)SMCSMCSMCSMCSMC
通常価格432-6,589 -8,789 -3,598 -9,420 -22,182 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜19日目19日目
種類マニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベース--
ポートネジ種類PT-----
よく一緒に購入される商品

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング