17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が67型番あります。

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

通常単価(税別)
1,9074,377
税込単価
2,0984,815
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です。・内部排気構造のため、パイロットエアを収集...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

7V0510/7V110/7V210

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 外形図1

7V0520/7V120/7V220

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 外形図2

7V0530/7V130/7V230

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 外形図3

製品仕様

型番7V05107V05207V05307V1107V1207V130
ポート
接続口径※1
ネジ配管給気=A・B=排気=M5給気=A・B=排気=1/8''
ワンタッチ管継手配管式A=B=φ4A=B=φ4(又は=φ6)(又は=φ8)
有効断面積(Cv)※4M5:3.4mm2
(0.2)
7V0530CM5:2.2mm2
(0.13)
06:8.0mm2
(0.47)
7V130C06:7.0mm2
(0.41)
質量(g)3045508090100
型番7V2107V2207V230
ポート
接続口径※1
ネジ配管給気=A・B=1/4'' 排気=1/8''
ワンタッチ管継手配管式A=B=φ88(又はA=B=φ10)
有効断面積(Cv)※408:14.7mm2
(0.87)
7V230C08:10.8mm2
(0.64)
質量(g)120135145
ポジション数5ポート2位置5ポート3位置
使用流体空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい)
作動方式パイロット式
使用圧力範囲0.15~0.8MPa(21~114psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)
周囲温度および使用流体温度 ℃-20~+70
本体材質アルミ合金
潤滑※2不要
パイロット排気寸法主弁・パイロット弁集中排気式
最大作動頻度※35次/秒3次/秒

※1:ポートネジ種類はPTがある
※2:給油する場合は、途中での給油停止をしないで下さい。なお、ISP VG32や同級のタービン油をご使用ください。
※3:最大作動頻度は無負荷状態である。
※4:有効断面積とCV値は実際測定された数値を基に計算し得られた数値である。

規格表

7V0510/7V110/7V210

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 規格表01

7V0520/7V120/7V220

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 規格表02

7V0530/7V130/7V230

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 規格表03

注:ワンタッチ継手型ソレノイドのベースは楕円形ホールで台座取付用のみです。なお、側面に取付けネジ「S」はありません。

使用例

プッシュノンロック式の使用方法

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 使用例01

矢印の方向に止まるまで真直ぐに押してください。離すと手動は解除されます。

プッシュターンロック式の使用方法

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 使用例02

押しながら、矢印の方向に回してください。回さなければ、プッシュノンロック式の使用方法と同じになります。
【注意】
プッシュターンロックする時、精密ドライバにて軽く回してください。(締付トルク:0.1N・m)

コネクタ式の使用方法

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置) 使用例03

配線コネクタは垂直・水平共通で、上図のように差し込むだけで使用可能です。

注意・禁止事項

  • 電磁弁が故障する原因となりますので、取付時に、電磁弁を落としたり、ぶつけないように注意して下さい。
  • パイロットバルブは精密部品なので、電磁弁を取り付ける際に、パイロットバルブにぶつけないように注意してください。
  • 勝手に電磁弁を分解しないで下さい。パイロットバルブの取付ねじ(M1.6×14)に緩みが生じた場合、0.1~0.12N・mの締め付けトルクで締付けて下さい。

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

接続口の種類

接続口径

接続チューブ径

CV値

リード線長

(mm)

最小発注数量
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.2
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.2
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
-
0.2
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.2
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.2
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.13
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
-
0.13
500
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.13
2000
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
-
0.13
500
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
-
0.13
2000
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ4
0.13
2000
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
-
0.13
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
-
0.47
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
-
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.47
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
-
0.47
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
-
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
-
0.47
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.47
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.47
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.47
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/8
-
0.41
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/8
-
0.41
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
AC110V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.41
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.41
2000
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/8
-
0.41
2000
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
500
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
2000
1個
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.41
2000
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/8
-
0.41
2000
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ6
0.41
2000
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.41
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ10
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ10
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/4
-
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.87
2000
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ10
0.87
500
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
φ10
0.87
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
-
0.64
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
-
0.64
2000
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
AC110V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
-
0.64
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.64
500
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
φ8
0.64
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,282
( 2,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,003
( 2,203 )
9日目
2,103
( 2,313 )
3日目
3,049
( 3,354 )
4日目
3,227
( 3,550 )
4日目
3,837
( 4,221 )
3日目
3,837
( 4,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,833
( 4,216 )
4日目
3,488
( 3,837 )
3日目
3,650
( 4,015 )
4日目
3,650
( 4,015 )
4日目
3,650
( 4,015 )
4日目
2,207
( 2,428 )
9日目
1,991
( 2,190 )
9日目
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,102
( 2,312 )
9日目
2,299
( 2,529 )
4日目
3,050
( 3,355 )
3日目
3,594
( 3,953 )
4日目
2,905
( 3,196 )
9日目
3,324
( 3,656 )
4日目
3,226
( 3,549 )
9日目
2,905
( 3,196 )
9日目
3,226
( 3,549 )
4日目
3,844
( 4,228 )
3日目
4,215
( 4,637 )
4日目
3,845
( 4,230 )
9日目
4,024
( 4,426 )
4日目
3,488
( 3,837 )
13日目
3,488
( 3,837 )
9日目
3,650
( 4,015 )
4日目
4,215
( 4,637 )
4日目
3,488
( 3,837 )
3日目
4,015
( 4,417 )
9日目
3,650
( 4,015 )
4日目
4,377
( 4,815 )
4日目
4,015
( 4,417 )
9日目
3,650
( 4,015 )
4日目
2,312
( 2,543 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,202
( 2,422 )
3日目
1,991
( 2,190 )
9日目
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
4日目
1,907
( 2,098 )
9日目
1,907
( 2,098 )
9日目
1,991
( 2,190 )
4日目
3,049
( 3,354 )
3日目
3,380
( 3,718 )
4日目
3,050
( 3,355 )
9日目
3,050
( 3,355 )
9日目
3,073
( 3,380 )
4日目
2,905
( 3,196 )
9日目
3,261
( 3,587 )
4日目
4,230
( 4,653 )
3日目
4,215
( 4,637 )
4日目
3,837
( 4,221 )
3日目
3,662
( 4,028 )
3日目
3,650
( 4,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です。
・内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
・ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
社内設備
5
満足度:5.0
安価ですが基本性能は全く問題ありません。 DC24Vタイプを使用しましたが極性もなく使いやすい 低消費電流なので比較的出...もっと読む
2人が参考にしています。
社内設備用部品
4
満足度:4.0
値段は安価ですが問題なく使用できます。 ワンタッチ管継手付きでも値段が同じでお得感があります。
1人が参考にしています。
エアシリンダの駆動用
5
満足度:5.0
安価で性能が良くて、最近はエアタック製品を使う事が多いです。 特に試作レベルでは納期も早く重宝しています。 たまに納期が...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品の評価用として
4
満足度:4.0
7V05シリーズを使いました。 12V仕様が欲しかったので問い合わせたところ、手配可能という事でしたので手配し無事12V...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)
通常価格1,907--1,787 -2,208 -1,912 -4,365 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途マニホールド搭載用単体単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
仕様標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング