17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

六角ナット 1種 表面処理:三価クロメート【40~300個入り】

六角ナット 1種 表面処理:三価クロメート
通常単価(税別)
1,7412,340
税込単価
1,9152,574
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

用途は様々にあり、おねじに対して締結や固定に使用します。一般的にナットといえば、このタイプになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじの呼び(inch)

RoHS?最小発注数量
-
1/2
10
1パック

150個入り

-
3/4
10
1パック

40個入り

-
3/8
10
1パック

300個入り

-
5/8
10
1パック

80個入り

10
-
10
1パック

300個入り

12
-
10
1パック

200個入り

14
-
10
1パック

130個入り

16
-
10
1パック

100個入り

18
-
10
1パック

70個入り

22
-
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836
( 2,020 )
3日目
1,775
( 1,953 )
3日目
1,896
( 2,086 )
3日目
1,946
( 2,141 )
3日目
2,207
( 2,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
3日目
1,741
( 1,915 )
3日目
2,202
( 2,422 )
3日目
1,800
( 1,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

用途は様々にあり、おねじに対して締結や固定に使用します。一般的にナットといえば、このタイプになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット 1種:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ナット 1種 表面処理:三価クロメートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 1種 表面処理:三価クロメート
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 極細目
10割 六角ナット 1種 UNC
六角ナット 1種 オーバータップ
六角ナット 3種 スチール
メーカー東和工業SUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格1,741-3,093 -1,715459 -206 -369 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜8日目
材質スチールステンレススチールS45CスチールSWCH相当
表面処理三価クロメートなしなしなし生地ユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル細目(左)極細目ユニファイ並目UNCメートル並目メートル並目
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格1種1種1種1種1種3種
よく一緒に購入される商品

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト