17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が121型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角ボルト 全ねじ【1~1500個入り】

六角ボルト 全ねじ
通常単価(税別)
1175,680
税込単価
1296,248
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

頭部が六角頭の一般的なボルトです。機械類・建築関係の締結に使用します。全ねじタイプです。押ねじや押ボル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が121型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
8
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
10
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
12
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
15
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
16
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
20
箱・パック
0.7
10
1パック

1500個入り

4
25
箱・パック
0.7
10
1パック

1000個入り

4
30
箱・パック
0.7
10
1パック

1000個入り

5
8
箱・パック
0.8
10
1パック

1000個入り

5
10
箱・パック
0.8
10
1パック

1000個入り

5
12
箱・パック
0.8
10
1パック

1000個入り

5
15
箱・パック
0.8
10
1パック

1000個入り

5
16
箱・パック
0.8
10
1パック

1000個入り

5
20
箱・パック
0.8
10
1パック

500個入り

5
25
箱・パック
0.8
10
1パック

500個入り

5
30
箱・パック
0.8
10
1パック

500個入り

6
8
箱・パック
1
10
1パック

500個入り

6
10
箱・パック
1
10
1パック

800個入り

6
12
箱・パック
1
10
1パック

800個入り

6
15
箱・パック
1
10
1パック

700個入り

6
16
箱・パック
1
10
1パック

700個入り

6
20
箱・パック
1
10
1パック

600個入り

6
25
箱・パック
1
10
1パック

600個入り

6
30
箱・パック
1
10
1パック

500個入り

6
35
箱・パック
1
10
1パック

450個入り

6
40
箱・パック
1
10
1パック

400個入り

6
45
箱・パック
1
10
1パック

350個入り

6
50
箱・パック
1
10
1パック

300個入り

6
55
箱・パック
1
10
1パック

250個入り

6
60
箱・パック
1
10
1パック

250個入り

6
65
箱・パック
1
10
1パック

250個入り

6
70
箱・パック
1
10
1パック

200個入り

6
75
箱・パック
1
10
1パック

200個入り

6
80
箱・パック
1
10
1パック

200個入り

6
90
箱・パック
1
10
1パック

200個入り

6
100
箱・パック
1
10
1パック

200個入り

8
10
箱・パック
1.25
10
1パック

300個入り

8
12
箱・パック
1.25
10
1パック

400個入り

8
16
箱・パック
1.25
10
1パック

350個入り

8
20
箱・パック
1.25
10
1パック

300個入り

8
25
箱・パック
1.25
10
1パック

300個入り

8
30
箱・パック
1.25
10
1パック

300個入り

8
35
箱・パック
1.25
10
1パック

200個入り

8
40
箱・パック
1.25
10
1パック

250個入り

8
45
箱・パック
1.25
10
1パック

250個入り

8
50
箱・パック
1.25
10
1パック

250個入り

8
55
箱・パック
1.25
10
1パック

200個入り

8
60
箱・パック
1.25
10
1パック

200個入り

8
65
箱・パック
1.25
10
1パック

200個入り

8
70
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
75
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
80
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
90
箱・パック
1.25
10
1パック

150個入り

8
100
箱・パック
1.25
10
1パック

150個入り

8
110
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
120
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
130
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
140
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

8
150
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

10
15
箱・パック
1.5
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,370
( 4,807 )
1日目
4,370
( 4,807 )
1日目
4,479
( 4,927 )
1日目
3,702
( 4,072 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,524
( 3,876 )
1日目
3,613
( 3,974 )
1日目
3,717
( 4,089 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
2,113
( 2,324 )
1日目
2,355
( 2,591 )
1日目
2,664
( 2,930 )
1日目
2,046
( 2,251 )
1日目
2,449
( 2,694 )
1日目
2,386
( 2,625 )
1日目
2,215
( 2,437 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,099
( 2,309 )
1日目
2,277
( 2,505 )
1日目
2,161
( 2,377 )
1日目
2,205
( 2,426 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
2,137
( 2,351 )
1日目
2,074
( 2,281 )
1日目
2,087
( 2,296 )
1日目
2,097
( 2,307 )
1日目
2,157
( 2,373 )
1日目
1,924
( 2,116 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
3,955
( 4,351 )
1日目
4,486
( 4,935 )
1日目
5,680
( 6,248 )
1日目
2,248
( 2,473 )
1日目
2,232
( 2,455 )
1日目
1,962
( 2,158 )
1日目
1,901
( 2,091 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目
2,231
( 2,454 )
1日目
1,681
( 1,849 )
1日目
2,197
( 2,417 )
1日目
2,324
( 2,556 )
1日目
2,476
( 2,724 )
1日目
2,502
( 2,752 )
1日目
2,770
( 3,047 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
1,701
( 1,871 )
1日目
1,824
( 2,006 )
1日目
2,009
( 2,210 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
3,948
( 4,343 )
1日目
4,312
( 4,743 )
1日目
4,370
( 4,807 )
1日目
4,515
( 4,967 )
1日目
5,098
( 5,608 )
1日目
5,389
( 5,928 )
1日目
2,361
( 2,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部が六角頭の一般的なボルトです。機械類・建築関係の締結に使用します。全ねじタイプです。押ねじや押ボルトとも呼ばれます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ボルト 全ねじ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ボルト 全ねじのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スロープ高さ調整用
4
満足度:4.0
工場内のスロープの高さ調整用で使用しましたが、短納期で安価で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト 全ねじ
六角ボルト 全ねじ 左ねじ
チタン 六角ボルト 全ねじ
8マーク 六角ボルト 全ねじ
六角ボルト 半ねじ
ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)
メーカー金剛鋲螺SUNCOミスミ江浦製作所丸ヱム製作所SUNCO
通常価格117-272 -160 -49 -1,345 -342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールSUS304相当チタンSWCH相当SUS304ステンレス
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目(左)メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト