17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハイアンカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイアンカー

販売終了

型番

AHI-050-045-C1010

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。

【ブランド】サンライズ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16
【材質】
ステンレス
【特長】
・工業コンクリート・石材に対し、建築材・金物などを取付ける際に使用する、芯棒打込み式アンカーです
・穿孔・アンカーの打込み・部材の固定という一連の作業が、取り付ける部材の上から出来るので、施工がとても簡単です
・サンライズ工業製です

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
アンカーボルト
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
呼び M(mm)
10
長さ(mm)
100
ねじの長さ(mm)
30
ドリル径(mm)
10.5
外径(mm)
10.0
販売単位
箱・パック
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト