17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Avdel エイベックス・リベット【1000個入り】

通常単価(税別)
5,24415,856
税込単価
5,76817,442
通常出荷日:3日目

【特長】・4種類のリベットで、各種板厚がかしめられるマルチグリップ・ファスナー。板厚によるサイズの選択...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

スリーブ径

(mm)

長さ

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

頭部径

(mm)

頭部高

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
9.3
0.8~4.7
6.6
1.0
10
1パック

1000個入り

4.8
12.5
1.6~6.4
10.0
1.5
10
1パック

1000個入り

4.8
17.9
4.8~11.1
10.0
1.5
10
1パック

1000個入り

4.8
20
6.4~12.7
10.0
1.7
10
1パック

1000個入り

4.8
28
12.7~19.8
10.0
1.7
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,244
( 5,768 )
3日目
10,554
( 11,609 )
3日目
11,004
( 12,104 )
3日目
15,658
( 17,224 )
3日目
15,856
( 17,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類のリベットで、各種板厚がかしめられるマルチグリップ・ファスナー。板厚によるサイズの選択が不必要で、打鋲ミスがなく安全です
・一般的に広く使用されているリベットで、リベット部がバルブ状に座屈することでワーク間に高い圧着力を発生させます。ワークとリベットが密着して隙間が出来にくいため、振動に強いという特徴を持ちます

商品情報

Avdel エイベックスリベット:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Avdel エイベックス・リベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Avdel エイベックス・リベット
平中空リベット
ポリアミド46/プッシュリベット
ポリアミド46/ヒットリベット
薄丸中空リベット
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
メーカーアブデルックSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCOポップリベット・ファスナー
通常価格5,244-26 -90 -99 -22 -260 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質アルミニウムステンレスナイロンナイロンステンレスステンレス
表面処理亜鉛メッキ-----
頭部形状丸頭-----
マンドレス(芯棒)材質スチール-----
販売単位箱・パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト