17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鉄 黒 リブドロックワッシャー【200個入り】

通常単価(税別)
1,3472,041
税込単価
1,4822,245
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両面にリブ(溝)が掘られたワッシャーで、このリブが母材に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.2
0.9
5.5
10
1パック

200個入り

6
6.4
1.2
10
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,041
( 2,245 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両面にリブ(溝)が掘られたワッシャーで、このリブが母材に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャーそのものも皿バネ状になっている為、その反発力によって更に緩み止め効果が増します。シングルタイプの緩み止めワッシャーなので、組込も容易で組立作業の効率を下げることはありません。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 黒 リブドロックワッシャー:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 黒 リブドロックワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 黒 リブドロックワッシャー
鉄 並丸ワッシャー
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 MDS皿ばね
鉄 U字角ワッシャー
メーカーボサードSUNCOエスコSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,347-223 -1,844236146 -64 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類ばね座金平座金平座金平座金ばね座金四角座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理四三酸化鉄被膜亜鉛メッキ三価クロメート亜鉛メッキなしなし
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールばね用鋼SS400相当SPCCSPHCばね用鋼SPHC
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト