17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GS6□0□

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図1

GS6-B 取付ブラケット

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図2
 

装着図

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図3

GS6-P パネルマウント用パーツ

装着図

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図4
 

パネルカット寸法

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図5

1個取り付けの場合

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図6

n個を横方向に連続取り付けた場合
注:パネルの厚さは、1~6mmとしてください。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 外形図7

n個を縦方向に連続取り付けた場合
注:パネルの厚さは、1~6mmとしてください。

 

製品仕様

種類標準高機能
低圧タイプ高圧タイプ低圧タイプ高圧タイプ
型番GS610GS620GS610AGS620A
項目圧力の種類ゲージ圧
定格圧力範囲-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa
設定圧力範囲-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa
耐圧力500kPa1.5MPa500kPa1.5MPa
適用流体非腐食性気体
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
ECOモード:STD時 480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
比較出力比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(比較出力-OV間)
・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて、但しケーブル2m以内)
出力作動NO/NCをキー操作により選択
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
繰り返し精度±0.1%F.S.(±2digits以内)±0.2%F.S.(±2digits以内)±0.1%F.S.(±2digits以内)±0.2%F.S.(±2digits以内)
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択
短絡保護装備
外部入力
オートリファレンス機能
リモートゼロアジャスト機能
-ON電圧:0.4V DC以下
OFF電圧:5~30V DCまたは開放
入力インピーダンス:約10kΩ
入力時間:1ms以上
アナログ電圧出力-出力電圧:1~5V
ゼロ点:3V±5%F.S.以内
スパン:4V±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
出力インピーダンス:約1kΩ
出力電圧:0.6~5V
ゼロ点:1V±5%F.S.以内
スパン:4.4V±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
出力インピーダンス:約1kΩ
アナログ電流出力-出力電流:4~20mA
ゼロ点:12mA±5%F.S.以内
スパン:16mA±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
負荷抵抗:250Ω(最大)
出力電流:2.4~20mA
ゼロ点:4mA±5%F.S.以内
スパン:17.6mA±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
負荷抵抗:250Ω(最大)
表示表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms、キー操作により選択)
表示圧力範囲-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa
表示灯橙色LED
(比較出力1作動表示灯、比較出力2作動表示灯:比較出力ON時点灯)
橙色LED
(比較出力1作動表示灯:比較出力ON時点灯、アナログ出力作動表示灯:設定時点灯)
耐環境性保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度-10~+50℃、保存時:-10~+60℃
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:35~85%RH
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃耐久100m/s2(約10G)XYZ各方向3回
温度特性±0.5%F.S.(+20℃時を基準)±1%F.S.(+20℃時を基準)±0.5%F.S.(+20℃時を基準)±1%F.S.(+20℃時を基準)
圧力ポートM5×0.8めねじ+R1/8おねじ
材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ねじ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム
接続方式コネクタ接続
配線長0.3mm2以上のケーブルにて100mまで可能
質量約40g
付属品2mコネクタ付ケーブル:1本

注:指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。

型式表示方法

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 型式表示方法

特長

アディショナルパーツ

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 取付ブラケット

取付ブラケット

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ パネルマウント用パーツ

パネルマウント用パーツ

使用方法

設定が簡単・スムーズ

圧力スイッチの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造

RUN モード:日常操作設定
メニュー設定モード:基本設定
PRO モード:ハイレベル機能設定
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ RUN モード:日常操作設定

しきい値調整、キーロックなど作動中に行なう操作が可能。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ メニュー設定モード:基本設定

出力モードの設定、NO/NC 切り換えなどの基本設定が可能。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ PRO モード:ハイレベル機能設定

ヒステリシスの調整、コピー機能などハイレベルな機能設定が可能。

そのまま使える初期設定

圧力スイッチの使用頻度が多い用途で使いやすい初期設定にしています。低圧タイプは吸着確認用途に、高圧タイプは元圧確認用途に最適な状態で初期設定しています。圧力スイッチの設定作業を軽減します。

低圧タイプ
高圧タイプ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 低圧タイプ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 高圧タイプ

万が一のリセット機能

万が一圧力スイッチの設定で困った場合、初期状態に戻せます。

クリック感の良いボタン

カチッとした感触の良いボタンでスムーズに設定できます。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ クリック感の良いボタン

手袋の上からでも
クリック感が伝わります

技術情報

入・出力回路と接続

入・出力回路図

  • 標準タイプ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 標準タイプ入・出力回路図

記号:
D1~D3:電源逆接続保護用ダイオード
ZD1、ZD2:サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr1、Tr2 :NPN出力トランジスタ

  • 高機能タイプ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 高機能タイプ入・出力回路図

記号
D1~D3:電源逆接続保護用ダイオード
ZD1:サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr1 :PNP入力トランジスタ
Tr2 :NPN出力トランジスタ

端子配列図

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 端子配列図
端子No.名称
(1)+V
(2)比較出力1
(3)標準タイプ:比較出力2
高機能タイプ:アナログ出力または外部入力
(4)0V

注意・禁止事項

配管

圧力ポートに市販の継手を接続する場合は、圧力ポート六角部分に12mmスパナを掛けて固定し、締め付けトルク9.8N・m以下(M5めねじ使用時1N・m以下)で取り付けてください。過大なトルクで締め付けると、市販の継手または圧力ポート部が破損します。
また、リークのないよう継手にはシールテープを巻いて接続してください。
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ 配管注意・禁止事項

その他

1. GS6シリーズは、非腐食性気体用です。液体や腐食性気体には使用しないでください。
2. 定格圧力範囲内でご使用ください。
3. 耐圧力を超える圧力を印加しないでください。ダイヤフラムが破損して正常な作動が得られなくなります。
4. 電源投入時の過渡的状態(0.5s)を避けてご使用ください。
5. 蒸気、ホコリなどの多いところでの使用は避けてください。
6. シンナーなどの有機溶剤や水、油、油脂が直接触れないようにご注意ください。
7. 圧力ポートに針金などを入れないでください。ダイヤフラムが破損して正常な作動が得られなくなります。
8. 針先などの鋭利なものでキーを操作しないでください。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

本体材質

センサ・モニタ構造

出力点数

使用圧力タイプ

機能

取付金具

圧力ポート

最小発注数量
[金具] 取付ブラケット
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
[金具] パネルマウント用パーツ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
圧力センサ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
1/8
Rc(R)
樹脂
分離形・コネクタ接続
2
低圧タイプ
標準タイプ
取付金具なし
M5×0.8めねじ+R1/8おねじ
1個
圧力センサ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
1/8
Rc(R)
樹脂
分離形・コネクタ接続
2
低圧タイプ
標準タイプ
取付ブラケット添付
M5×0.8めねじ+R1/8おねじ
1個
圧力センサ
NPNオープンコレクタ / アナログ
おねじ・めねじ
1/8
Rc(R)
樹脂
分離形・コネクタ接続
2
高圧タイプ
高機能タイプ
取付金具なし
M5×0.8めねじ+R1/8おねじ
1個
圧力センサ
NPNオープンコレクタ / アナログ
おねじ・めねじ
1/8
Rc(R)
樹脂
分離形・コネクタ接続
2
高圧タイプ
高機能タイプ
取付ブラケット添付
M5×0.8めねじ+R1/8おねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
8日目
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,497
( 11,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,579
( 11,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,492
( 12,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,756
( 12,932 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2画面3色表示で操作が簡単。しきい値の直接設定が可能。UL規格、CEマーキング対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル圧力スイッチGS6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
圧力スイッチ
デジタル圧力センサ
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ
メーカーコガネイミスミミスミAirTAC(エアタック)CKDCKD
通常価格429-5,2607,2805,634 -7,347 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング