メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用開閉用部品 JB-166

通常単価(税別)
855
税込単価
941
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

開閉用に使用するかぎ金具です。ねじ固定式のメタルジョイントです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

JB-166
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-166の仕様・寸法情報

適応シリーズ
スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類
取付金具・コネクタ
アクセサリ材質
スチール
アクセサリ表面処理
三価クロメート
仕様
内部材質PE
仕様
回転金具
付属品
M6x25ボルト、ナット付き、PJ-605付き
RoHS?
10

商品仕様

製品仕様

  • 材質・表面処理:S/3C+PE
  • M6×25ボルト、ナット付き、PJ-605付き

型番リスト

表示件数
型番
JB-166
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

開閉用に使用するかぎ金具です。ねじ固定式のメタルジョイントです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用開閉用部品 JB-166の型番JB-166のページです。 型番JB-166に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用開閉用部品 JB-166のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用開閉用部品 JB-166
パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップタイプ
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ
イレクター部品 キャップ EF-1201
Φ28 イレクター部品 インサートナット
メーカースペーシアスペーシア矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格85545078 -341 -3631,151
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
アクセサリ材質スチールステンレス----
アクセサリ表面処理三価クロメート-----
仕様内部材質PE-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング