メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702D

型番:

JB-702D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-702Dの仕様・寸法情報

適応シリーズ
スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他
種類
牽引関連
アクセサリ材質
スチール
アクセサリ表面処理
三価クロメート
仕様
けん引金具D
付属品
M8×40ボルト付(2本)
RoHS?
10
-
-

商品仕様

外形図

パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702D 外形図

製品仕様

材質:鉄、3価クロメート処理

型番リスト

表示件数
型番
JB-702D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,446
( 8,191 )
6日目

詳細情報

基本情報

スペーシアの純正部品です。ねじ固定式のパイプフレーム用台車連結用部品


部材選定や設計でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702Dの型番JB-702Dのページです。 型番JB-702Dに関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702Dのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
改良工事に使用しています
3
満足度:3.0
当社で請け負っているスペーシア製パイプ台車をけん引できるように改良する工事に使用しています。メーカーのカタログから選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702D
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702B
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702C
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712A
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712B
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712M
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格7,4465,80512,6912,8402,3063,051
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他-----
種類牽引関連牽引関連牽引関連牽引関連牽引関連牽引関連
アクセサリ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
アクセサリ表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
仕様けん引金具Dけん引金具Bけん引金具Cけん引金具Aオスけん引金具Bメスマグネット取付金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト