17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-14シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質肉厚表面処理質量RoHS
NS-14鋼板2.6mmカチオン電着塗装65g10
NS-14N鋼板2.6mmニッケルメッキ65g10

型番リスト

表示件数

表面処理

RoHS?最小発注数量
カチオン電着塗装
10
1個
ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
4日目
735
( 809 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のメタルジョイントです。
【特長】
・位置決めマーキングが確認できる十字穴付き
・パイプとジョイントのリベット止めに対応
・パイプの挿入位置をひと目で確認できる切り欠き付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-14シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-14シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-1シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-5シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-2シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-6シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-7シリーズ
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格669-242 -240 -417 -263 -281 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付T型角度付四方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト