メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ

型番:

NSJ-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSJ-15の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
四方
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
27.5
材質
スチール
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
カチオン電着塗装
付属品
NS-15:2個,PJ-608N:1個,ボルト・ナット:2組
RoHS?
10

商品仕様

外形図

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ 外形図

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
NSJ-15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983
( 3,281 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。
・固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
・位置決めマーキングが確認できる十字穴付きます。
・パイプとジョイントのリベット止めに対応します。
・パイプの挿入位置をひと目で確認できる切り欠き付きます。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズの型番NSJ-15のページです。 型番NSJ-15に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-7シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格2,983420 -767 -1,494 -821 -511 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状四方T型四方六方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト