メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17

通常単価(税別)
771
税込単価
848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。・固定力に優れ、組み立て・分解が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

NSJ-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NSJ-17の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
27.5
材質
スチール
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
カチオン電着塗装
付属品
NS-17:2個,ボルト・ナット:1組
RoHS?
10

商品仕様

外形図

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17 外形図

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17 使用例

型番リスト

表示件数
型番
NSJ-17
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。
・固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
・位置決めマーキングが確認できる十字穴付きます。
・パイプとジョイントのリベット止めに対応します。
・パイプの挿入位置をひと目で確認できる切り欠き付きます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17の型番NSJ-17のページです。 型番NSJ-17に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-7シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格771420 -767 -1,494 -821 -511 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型四方六方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング