メカニカル部品技術窓口
クッションリングのない独自のエアクッション機構を採用。【特長】・薄形のメリットを損なうことのないエアク...
詳細を確認| 種類 | オートスイッチ型番 | 特殊機能 | リード線 取り出し | 表 示 灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦取り出し | 横取り出し | DC | AC | ||||||||
| φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) | φ32~100(直径32~100mm) | φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) | φ32~100(直径32~100mm) | ||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | ||
| M9PV | M9P | 3線(PNP) | |||||||||
| M9BV | M9B | 2線 | 12V | ||||||||
| - | J79C | - | コネクタ | ||||||||
| M9NWV | M9NW | 診断表示(2色表示) | グロメット | 3線(NPN) | 5V, 12V | ||||||
| M9NWV | M9NW | 3線(NPN) | |||||||||
| M9BWV | M9BW | 2線 | 12V | ||||||||
| ※1M9NAV | ※1M9NA | 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | |||||||
| ※1M9PAV | ※1M9PA | 3線(PNP) | |||||||||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | 2線 | 12V | ||||||||
| - | - | F79F | 診断出力付(2色表示) | 4線 | 5V, 12V | ||||||
| - | ※※P3DWA | 耐強磁界(2色表示) | 2線(無極性) | - | |||||||
| 有接点オートスイッチ | A96V | A96 | - | グロメット | 有 | 3線 (NPN相当) | - | 5V | - | ||
| - | A72 | - | F72H | 2線 | - | 200V | |||||
| ※2A93V | A93 | 24V | 12V | 100V | |||||||
| A90V | A90 | 無 | 5V, 12V | 100V以下 | |||||||
| - | A73V | - | コネクタ | 有 | 12V | - | |||||
| - | A80C | - | 無 | 5V, 12V | 24V以下 | ||||||
| - | A79W | - | 診断表示(2色表示) | グロメット | 有 | - | - | ||||
| 種類 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦取り出し | 横取り出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | なし (N) | ||||||
| φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) | φ32~100(直径32~100mm) | φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) | φ32~100(直径32~100mm) | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC | ||
| M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||
| M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||
| - | J79C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||
| M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||
| M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||
| M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||
| ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||
| ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | ||||
| - | - | F79F | ● | - | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | |||
| - | ※※P3DWA | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | ||||
| 有接点オートスイッチ | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | - | ||
| - | A72 | - | F72H | ● | - | ● | - | - | - | - | リレー、PLC | |
| ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
| A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | ||||
| - | A73V | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |||
| - | A80C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | IC回路 | |||
| - | A79W | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |||
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XA□ | ロッド先端形状変更 |
| -XC4 | 強力スクレーパ付 |
| -XC35 | コイルスクレーパ付φ32~100(直径32~100mm)のみ |
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 20, 25 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
| 32, 40 | 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 |
| 50, 63 | 30, 40, 50, 75, 100 |
| 80, 100 | 40, 50, 75, 100 |
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチ無 -10℃~70℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| オートスイッチ付 -10℃~60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||||
| ロッド先端ねじ | めねじ | |||||||
| ストローク長さの許容差 | +1.0 0 | |||||||
| 取付 | 通し穴 | |||||||
| 使用ピストンスピード | 50~500mm/s | |||||||

φ20~40(直径20~40mm)

φ50~φ100(直径50~100mm)

M:ロッド先端おねじタイプ

A部詳細
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 3 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) |
| 炭素鋼 | φ32~100(直径32~100mm)硬質クロムめっき | ||
| 4 | カラー | アルミニウム合金 | φ20~40(直径20~40mm)アルマイト |
| アルミニウム合金鋳物 | φ50~100(直径50~100mm)クロメート、塗装 | ||
| 5 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩皮膜 |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | φ50~100(直径50~100mm) |
| 7 | ウエアリング | 樹脂 | φ63~100(直径63~100mm) |
| 8 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 9 | 磁石 | - | - |
| 10 | 鋼球 | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 11 | チェックパッキン押エ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 12 | クッションニードル | ステンレス鋼 | - |
| 13 | チェックパッキン | NBR | - |
| 14 | チェックガスケット | NBR | - |
| 15 | ニードルガスケット | NBR | - |
| 16 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 17 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 18 | チューブガスケット | NBR | - |
| チューブ内径 (mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | RQB20-PS | 上記番号(16)(17)(18)のセット |
| 25 | RQB25-PS | |
| 32 | RQB32-PS | |
| 40 | RQB40-PS | |
| 50 | RQB50-PS | |
| 63 | RQB63-PS | |
| 80 | RQB80-PS | |
| 100 | RQB100-PS |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,726円 ( 9,599円 ) | 6日目 |
12,290円 ( 13,519円 ) | 6日目 |
12,837円 ( 14,121円 ) | 6日目 |
11,060円 ( 12,166円 ) | 6日目 |
12,837円 ( 14,121円 ) | 6日目 |
10,512円 ( 11,563円 ) | 6日目 |
11,558円 ( 12,714円 ) | 6日目 |
12,106円 ( 13,317円 ) | 6日目 |
12,106円 ( 13,317円 ) | 6日目 |
10,690円 ( 11,759円 ) | 6日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 6日目 |
10,787円 ( 11,866円 ) | 6日目 |
15,212円 ( 16,733円 ) | 19日目 |
13,386円 ( 14,725円 ) | 6日目 |
15,761円 ( 17,337円 ) | 6日目 |
18,315円 ( 20,147円 ) | 6日目 |
13,933円 ( 15,326円 ) | 6日目 |
13,660円 ( 15,026円 ) | 6日目 |
14,116円 ( 15,528円 ) | 6日目 |
14,665円 ( 16,132円 ) | 6日目 |
13,843円 ( 15,227円 ) | 6日目 |
14,391円 ( 15,830円 ) | 6日目 |
14,940円 ( 16,434円 ) | 6日目 |
15,488円 ( 17,037円 ) | 6日目 |
13,568円 ( 14,925円 ) | 6日目 |
14,116円 ( 15,528円 ) | 6日目 |
27,790円 ( 30,569円 ) | 6日目 |
11,421円 ( 12,563円 ) | 6日目 |
14,116円 ( 15,528円 ) | 6日目 |
14,665円 ( 16,132円 ) | 6日目 |
14,665円 ( 16,132円 ) | 6日目 |
32,483円 ( 35,731円 ) | 6日目 |
11,695円 ( 12,865円 ) | 6日目 |
13,408円 ( 14,749円 ) | 6日目 |
9,045円 ( 9,950円 ) | 6日目 |
12,609円 ( 13,870円 ) | 6日目 |
13,157円 ( 14,473円 ) | 6日目 |
13,705円 ( 15,076円 ) | 6日目 |
11,330円 ( 12,463円 ) | 6日目 |
11,878円 ( 13,066円 ) | 6日目 |
12,426円 ( 13,669円 ) | 6日目 |
10,736円 ( 11,810円 ) | 6日目 |
10,461円 ( 11,507円 ) | 6日目 |
12,426円 ( 13,669円 ) | 6日目 |
10,736円 ( 11,810円 ) | 6日目 |
19,812円 ( 21,793円 ) | 6日目 |
14,436円 ( 15,880円 ) | 6日目 |
14,528円 ( 15,981円 ) | 6日目 |
15,076円 ( 16,584円 ) | 6日目 |
14,528円 ( 15,981円 ) | 6日目 |
13,705円 ( 15,076円 ) | 6日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 6日目 |
12,290円 ( 13,519円 ) | 6日目 |
14,254円 ( 15,679円 ) | 6日目 |
13,980円 ( 15,378円 ) | 6日目 |
14,436円 ( 15,880円 ) | 6日目 |
14,162円 ( 15,578円 ) | 6日目 |
14,711円 ( 16,182円 ) | 6日目 |
14,711円 ( 16,182円 ) | 6日目 |
13,889円 ( 15,278円 ) | 6日目 |
クッションリングのない独自のエアクッション機構を採用。
【特長】
・薄形のメリットを損なうことのないエアクッション付シリンダ
・ストロークエンドでの衝撃の軽減、消音、繰返し精度向上の要求に応えるこれからの新標準
・約3倍の許容運動エネルギー
・取付の互換性

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
SMC社の薄形シリンダ コンパクトタイプ/標準形:複動・片ロッドです。全長を薄くした角形タイプで、オートスイッチを3面または4面取付可能です。オートスイッチ取付時、本体からのはみ出しがありません。取付寸法は本商品シリーズと互換があります。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~