メカニカル部品技術窓口
全ストロークどの位置でも落下防止が可能、ロック付薄形シリンダ複動・片ロッドCLQシリーズ。【特長】・圧...
詳細を確認
| 種類 | オートスイッチ型番 | 特殊機能 | リード線取り出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦取り出し | 横取り出し | DC | AC | ||||||||||
| φ20(直径20mm),φ25(直径25mm) | φ32(直径32mm)~φ100(直径100mm) | φ20(直径20mm) | φ25(直径25mm) | φ32(直径32mm) | φ40(直径40mm)~φ100(直径100mm) | ||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V,12V | - | ||||
| M9PV | M9P | 3線(PNP) | |||||||||||
| M9BV | M9B | 2線 | 12V | ||||||||||
| - | J79C | - | コネクタ | ||||||||||
| M9NWV | M9NW | 診断表示(2色表示) | グロメット | 3線(NPN) | 5V,12V | ||||||||
| M9PWV | M9PW | 3線(PNP) | |||||||||||
| M9BWV | M9BW | 2線 | 12V | ||||||||||
| ※1M9NAV | ※1M9NA | 耐水性向上品 (2色表示) | 3線(NPN) | 5V,12V | |||||||||
| ※1M9PAV | ※1M9PA | 3線(PNP) | |||||||||||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | 2線 | 12V | ||||||||||
| - | - | F79F | 診断出力付(2色表示) | 4線 | 5V,12V | ||||||||
| - | - | ※※P3DWA | 耐強磁界(2色表示) | 2線(無極性) | - | ||||||||
| - | - | P4DW | |||||||||||
| 有接点オートスイッチ | A96V | A96 | - | グロメット | 有 | 3線 (NPN相当) | - | 5V | - | ||||
| - | A72 | - | A72H | 2線 | - | 200V | |||||||
| ※2A93V | A93 | 24V | 12V | 100V | |||||||||
| A90V | A90 | 無 | 5V,12V | 100V以下 | |||||||||
| - | A73C | - | コネクタ | 有 | 12V | - | |||||||
| - | A80C | - | 無 | 5V,12V | 24V以下 | ||||||||
| - | A79W | - | 診断表示(2色表示) | グロメット | 有 | - | - | ||||||
| 種類 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦取り出し | 横取り出し | 0.5 (無記号) | 1(M) | 3(L) | 5(Z) | なし(N) | ||||||||
| φ20(直径20mm),φ25(直径25mm) | φ32(直径32mm)~φ100(直径100mm) | φ20(直径20mm) | φ25(直径25mm) | φ32(直径32mm) | φ40(直径40mm)~φ100(直径100mm) | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC | ||||
| M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||
| M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||
| - | J79C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
| M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||
| M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||
| ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||
| - | - | F79F | ● | - | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | |||||
| - | - | ※※P3DWA | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | |||||
| - | - | P4DW | - | - | ● | ● | - | ○ | ||||||
| 有接点オートスイッチ | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||
| - | A72 | - | A72H | ● | - | ● | - | - | - | - | リレー、PLC | |||
| ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
| A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
| - | A73C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
| - | A80C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
| - | A79W | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |||||
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XA□ | ロッド先端形状変更 |
| -XC35 | コイルスクレーパ付 φ40(直径40mm)~100のみ |
| -XC87 | ヘビーデューティ仕様 φ40(直径40mm)~100のみ |
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 注1)0.2MPa | |||||||
| 周囲温度および 使用流体温度 | オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし、凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | |||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||||
| ストローク長さの許容差 | 注2)(0~+1.0)mm | |||||||
| クッション | なし、ラバークッション | |||||||
| 接続口径(Rc, NPT, G) | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | ||||
注1)ただし、シリンダ部とロック部のポートを個別に配管する場合、シリンダ部の最低使用圧力は0.1MPaとなります。
注2)ストローク長さの許容差には、ダンパーの変化量は含みません。
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロック作動形式 | スプリングロック(排気ロック) | ||||||||
| ロック開放圧力 | 0.2MPa 以上 | ||||||||
| ロック開始圧力 | 0.05MPa 以下 | ||||||||
| ロック方向 | 一方向(前進、後退、各タイプ) | ||||||||
| ロック開放ポート接続口径 | Rc | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | |||||
| NPT | - | ||||||||
| G | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | ||||||
| 保持力(最大静荷重)注) N | 157 | 245 | 402 | 629 | 982 | 1,559 | 2,513 | 3,927 | |
| 0.5MPa相当 | |||||||||
注)保持力(最大静荷重)とは最大能力を示し、常用的に保持可能な能力ではありません。
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
■φ20(直径20mm)~φ32(直径32mm)

注)上図断面はロック状態を示す。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロックボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | 中間カラー | アルミニウム合金 | 前進方向ロック、クロメート |
| 後退方向ロック、硬質アルマイト | |||
| 4 | ロックリング | 炭素鋼 | 熱処理 |
| 5 | ブレーキスプリング | 鋼線 | 亜鉛クロメート |
| 6 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm), 25:硬質クロムめっき |
| 炭素鋼 | φ32(直径32mm):硬質クロムめっき | ||
| 7 | ピボット | クロムモリブデン鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 8 | 防塵カバー固定ボルト | 炭素鋼 | - |
| 9 | 防塵カバー | ステンレス鋼 | - |
| 10 | タイロッド | 圧延鋼 | φ20(直径20mm):ニッケルめっき |
| φ25(直径25mm):亜鉛クロメート | |||
| φ32(直径32mm):黒色亜鉛クロメート | |||
| 11 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 12 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 13 | ダンパー A | ウレタン | - |
| 14 | ダンパー B | ウレタン | - |
| 15 | タイロッドナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 16 | 磁石 | - | - |
| 17 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 18 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 19 | ロックリングパッキン | NBR | - |
| 20 | チューブガスケット A | NBR | - |
| 21 | チューブガスケット B | NBR | - |
| 22 | スクレーパ | NBR | - |
| 23 | 平行ピン | ステンレス鋼 | JIS B1354 |
| 24 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | - |
| 25 | ロック開放用ボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
■φ40(直径40mm)~φ100(直径100mm)

注)上図断面はロック状態を示す。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロックボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | 中間カラー | アルミニウム合金 | クロメート |
| 4 | ロックリング | 炭素鋼 | 熱処理 |
| 5 | ブレーキスプリング | 鋼線 | 亜鉛クロメート |
| 6 | カラー | アルミ軸受合金 | φ40(直径40mm), 硬質アルマイト |
| アルミニウム合金鋳物 | φ50~100(直径50~100mm), クロメート, 塗装 | ||
| 7 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 8 | レバー | ステンレス鋼 | - |
| 9 | ピボットピン | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 10 | ピボットキー | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | 防塵カバー固定ボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
| 12 | 防塵カバー固定ボルト | 圧延鋼材 | - |
| 13 | タイロッド | 圧延鋼材 | φ40(直径40mm), 亜鉛クロメート |
| 炭素鋼 | φ50(直径50mm)以上, 亜鉛クロメート | ||
| 14 | ユニット固定ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 15 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 16 | ブッシュ | 軸受合金 | φ50(直径50mm)以上のみ使用 |
| 17 | ダンパー A | ウレタン | - |
| 18 | ダンパー B | ウレタン | - |
| 19 | 炭素工具鋼 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 20 | タイロッドナット | 炭素鋼 | φ40(直径40mm), ニッケルめっき |
| φ50~100(直径50~100mm), 亜鉛クロメート | |||
| 21 | 磁石 | - | - |
| 22 | ロッドパッキン A | NBR | - |
| 23 | ロッドパッキン B | NBR | - |
| 24 | ロッドパッキン C | NBR | - |
| 25 | ピストンパッキン A | NBR | - |
| 26 | ピストンパッキン B | NBR | - |
| 27 | チューブガスケット A | NBR | - |
| 28 | チューブガスケット B | NBR | - |
| 29 | スクレーバ | NBR | - |
| 30 | 六角穴付皿小ねじ | クロムモリブデン鋼 | - |
| 31 | スプリングピン | 炭素鋼 | JIS B2808 |
| 32 | 平行ピン | ステンレス鋼 | JIS B1354 |
| 33 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | - |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,987円 ( 20,886円 ) | 19日目 |
16,228円 ( 17,851円 ) | 19日目 |
16,228円 ( 17,851円 ) | 19日目 |
18,987円 ( 20,886円 ) | 19日目 |
17,116円 ( 18,828円 ) | 19日目 |
21,645円 ( 23,810円 ) | 19日目 |
17,442円 ( 19,186円 ) | 19日目 |
17,442円 ( 19,186円 ) | 19日目 |
21,466円 ( 23,613円 ) | 19日目 |
16,556円 ( 18,212円 ) | 19日目 |
16,556円 ( 18,212円 ) | 19日目 |
22,885円 ( 25,174円 ) | 19日目 |
21,885円 ( 24,074円 ) | 19日目 |
21,512円 ( 23,663円 ) | 19日目 |
24,989円 ( 27,488円 ) | 19日目 |
16,369円 ( 18,006円 ) | 19日目 |
20,978円 ( 23,076円 ) | 19日目 |
25,345円 ( 27,880円 ) | 19日目 |
22,727円 ( 25,000円 ) | 19日目 |
22,885円 ( 25,174円 ) | 19日目 |
25,905円 ( 28,496円 ) | 19日目 |
16,369円 ( 18,006円 ) | 19日目 |
20,015円 ( 22,017円 ) | 19日目 |
21,137円 ( 23,251円 ) | 19日目 |
21,885円 ( 24,074円 ) | 19日目 |
21,605円 ( 23,766円 ) | 19日目 |
25,375円 ( 27,913円 ) | 19日目 |
23,506円 ( 25,857円 ) | 19日目 |
23,816円 ( 26,198円 ) | 19日目 |
21,885円 ( 24,074円 ) | 19日目 |
21,604円 ( 23,764円 ) | 19日目 |
17,257円 ( 18,983円 ) | 19日目 |
24,282円 ( 26,710円 ) | 19日目 |
19,875円 ( 21,863円 ) | 19日目 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 19日目 |
23,053円 ( 25,358円 ) | 19日目 |
26,794円 ( 29,473円 ) | 19日目 |
24,175円 ( 26,593円 ) | 19日目 |
23,053円 ( 25,358円 ) | 19日目 |
26,794円 ( 29,473円 ) | 19日目 |
24,175円 ( 26,593円 ) | 19日目 |
17,257円 ( 18,983円 ) | 19日目 |
24,457円 ( 26,903円 ) | 19日目 |
19,875円 ( 21,863円 ) | 19日目 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 19日目 |
23,053円 ( 25,358円 ) | 19日目 |
24,175円 ( 26,593円 ) | 19日目 |
23,053円 ( 25,358円 ) | 19日目 |
29,937円 ( 32,931円 ) | 19日目 |
24,175円 ( 26,593円 ) | 19日目 |
17,584円 ( 19,342円 ) | 19日目 |
22,572円 ( 24,829円 ) | 19日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 19日目 |
23,434円 ( 25,777円 ) | 19日目 |
16,695円 ( 18,365円 ) | 19日目 |
22,492円 ( 24,741円 ) | 19日目 |
22,214円 ( 24,435円 ) | 19日目 |
16,695円 ( 18,365円 ) | 19日目 |
25,677円 ( 28,245円 ) | 19日目 |
16,509円 ( 18,160円 ) | 19日目 |
全ストロークどの位置でも落下防止が可能、ロック付薄形シリンダ複動・片ロッドCLQシリーズ。
【特長】
・圧入治具などの落下を防止する前進方向ロック
・リフター時の落下防止/クランプ状態を保持する後退方向ロック
・外部ストッパ位置やクランプワークの厚さに合わせてロック位置の変更が可能
・シンプルかつ確実なロック方式

SMC
薄形シリンダプレート形 複動 片ロッド CQUシリーズ
SMC社の薄形シリンダ/プレート形:複動・片ロッドです。4方向からの小型オートスイッチの取り付けが可能で、オートスイッチのはみ出しがありません。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~