メカニカル部品技術窓口
低速域でのスティックスリップ低減。【特長】・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)・両...
詳細を確認| 種類 | 特殊機能 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | なし (N) | |||||||||
| 無接点 オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | M9NV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 診断表示(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 耐強磁界(2色表示) | 2線(無極性) | - | - | P3DWA | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | ||||||
| 有接点 スイッチオート | - | グロメット | 有 | 3線(NPN相当) | - | 5V | - | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | - |
| 2線 | 24V | 12V | 100V | ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | リレー、PLC | ||||
| 無 | 5V, 12V | 100V以下 | A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | ||||||
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 空気圧(無給油)タイプ | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10℃~70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10℃~60℃(凍結なきこと) | |||||
| クッション | ラバークッション(標準) | |||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm注) | |||||
| 使用ピストン速度範囲 | 5~500mm/s | |||||
| 許容漏れ量 | 0.5L/min(ANR)以下 | |||||
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低使用圧力 | 0.02 | 0.01 | ||||
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 32、40 | 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 |
| 50、63、80、100 | 10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,421円 ( 9,263円 ) | 19日目 |
13,938円 ( 15,332円 ) | 19日目 |
9,257円 ( 10,183円 ) | 19日目 |
12,154円 ( 13,369円 ) | 19日目 |
8,929円 ( 9,822円 ) | 19日目 |
12,389円 ( 13,628円 ) | 19日目 |
17,188円 ( 18,907円 ) | 19日目 |
14,058円 ( 15,464円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
14,445円 ( 15,890円 ) | 19日目 |
10,376円 ( 11,414円 ) | 19日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
14,633円 ( 16,096円 ) | 19日目 |
11,876円 ( 13,064円 ) | 19日目 |
9,071円 ( 9,978円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
14,306円 ( 15,737円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
14,587円 ( 16,046円 ) | 19日目 |
14,587円 ( 16,046円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
9,538円 ( 10,492円 ) | 19日目 |
14,493円 ( 15,942円 ) | 19日目 |
9,208円 ( 10,129円 ) | 19日目 |
12,108円 ( 13,319円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
15,510円 ( 17,061円 ) | 19日目 |
9,678円 ( 10,646円 ) | 19日目 |
16,287円 ( 17,916円 ) | 19日目 |
16,287円 ( 17,916円 ) | 19日目 |
14,914円 ( 16,405円 ) | 19日目 |
15,474円 ( 17,021円 ) | 19日目 |
10,082円 ( 11,090円 ) | 19日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 19日目 |
15,428円 ( 16,971円 ) | 19日目 |
17,684円 ( 19,452円 ) | 19日目 |
20,989円 ( 23,088円 ) | 19日目 |
9,818円 ( 10,800円 ) | 19日目 |
12,716円 ( 13,988円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
17,484円 ( 19,232円 ) | 19日目 |
15,053円 ( 16,558円 ) | 19日目 |
9,491円 ( 10,440円 ) | 19日目 |
12,388円 ( 13,627円 ) | 19日目 |
11,968円 ( 13,165円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
16,649円 ( 18,314円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
15,007円 ( 16,508円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
12,388円 ( 13,627円 ) | 19日目 |
17,188円 ( 18,907円 ) | 19日目 |
16,904円 ( 18,594円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
低速域でのスティックスリップ低減。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
・ロッド先端形状めねじ標準化



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~