メカニカル部品技術窓口
4方向からの小型オートスイッチの取付可能、プレートシリンダ複動片ロッド MUシリーズ。【特長】・オート...
詳細を確認


| 種類 | 特殊機能 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |||||||
| 診断表示(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |||||||
| 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | |||||||
| 耐強磁界(2色表示) | 2線(無極性) | - | - | P3DWA注2) | ● | - | ● | ● | ○ | |||||||
| 有接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線 (NPN相当) | - | 5V | - | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | IC回路 | - |
| 2線 | 24V | 12V | 100V | ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | リレー、PLC | ||||
| 無 | 100V以下 | A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | IC回路 | |||||||
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド形 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃ | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| ストローク長さの許容差 | (0~+1.4) | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 取付支持形式 | フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形 | ||||
| ロッド先端形状 | ロッド先端おねじ、ロッド先端めねじ | ||||
| 許容回転トルク | 0.25N・m | 0.55N・m | 1.25N・m | 2.0N・m | |
| ロッド不回転精度 | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | ||
| サイズ | 標準ストローク | 製作最大ストローク |
|---|---|---|
| 25, 32, 40 50, 63 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | 300 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XA□ | ロッド先端形状変更 |
| -XC6 | 材質ステンレス鋼 |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミダイカスト | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | - |
| 8 | ウエアリング | 樹脂 | - |
| 9 | 磁石 | - | 磁石内蔵形のみ内蔵 |
| 10 | ロッド先端ナット | 圧延鋼 | ロッド先端おねじのみ付属 |
| 11 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 12 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 13 | ダンパ | ウレタン | - |
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 25 | MUB25-PS | 上記番号(11)(12)(13)のセット |
| 32 | MUB32-PS | |
| 40 | MUB40-PS | |
| 50 | MUB50-PS | |
| 63 | MUB63-PS |
| 型番 | ストローク範囲(mm) | A | AL | B | BS | BT | BX | BY | C | D | ET | EY | GX | GY | H | K | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB25 | 5~300 | 22 | 19.5 | 24 | 37 | M5×0.8深さ7.5 | 9 | 7 | 54 | 12 | M5×0.8深さ11 | 26 | 10 | 5 | 36 | 5.5 | 10 |
| MUB32 | 5~300 | 26 | 23.5 | 28 | 45 | M6×1深さ12 | 6.5 | 8 | 68 | 14 | M6×1深さ11 | 42 | 8.5 | 5.5 | 40 | 5.5 | 12 |
| MUB40 | 5~300 | 30 | 27 | 32 | 44 | M8×1.25深さ13 | 8 | 9 | 86 | 16 | M8×1.25深さ11 | 54 | 9 | 7 | 45 | 6 | 14 |
| MUB50 | 5~300 | 35 | 32 | 39 | 54 | M10×1.5深さ14.5 | 10 | 9 | 104 | 20 | M10×1.5深さ15 | 64 | 11.5 | 8 | 53 | 7 | 18 |
| MUB63 | 5~300 | 35 | 32 | 50 | 53 | M12×1.75深さ18 | 11 | 12 | 124 | 20 | M12×1.75深さ15 | 72 | 11.5 | 10 | 56 | 7 | 18 |
| 型番 | MM | N | NC | ND | NE | NS | NX | NY | P | S | ZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TN | TF | |||||||||||
| MUB25 | M10×1.25 | 16.5 | 7.5深さ4.5 | M5×0.8 | 4.3 | 43 | 6 | 26 | M5×0.8 | - | - | 55 | 91 |
| MUB32 | M12×1.25 | 18 | 9深さ5.5 | M6×1 | 5.1 | 45 | 6.5 | 28 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 58 | 98 |
| MUB40 | M14×1.5 | 18.5 | 10.5深さ6.5 | M8×1.25 | 6.9 | 44 | 8 | 36 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 60 | 105 |
| MUB50 | M18×1.5 | 24 | 13.5深さ8.5 | M10×1.5 | 8.7 | 54 | 10 | 42 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 74 | 127 |
| MUB63 | M18×1.5 | 24 | 17深さ10.5 | M12×1.75 | 10.5 | 53 | 11 | 46 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 75 | 131 |
| 型番 | H | MM | ZZ |
|---|---|---|---|
| MUB25 | 14 | M6×1深さ12 | 69 |
| MUB32 | 14 | M8×1.25深さ13 | 72 |
| MUB40 | 15 | M8×1.25深さ13 | 75 |
| MUB50 | 18 | M10×1.5深さ15 | 92 |
| MUB63 | 21 | M10×1.5深さ15 | 96 |
| 型番 | サイズ | d | H1 | B1 | C1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-03 | 25 | M10×1.25 | 6 | 17 | 19.6 | 16.5 |
| NT-MU03 | 32 | M12×1.25 | 7 | 19 | 21.9 | 18 |
| NT-04 | 40 | M14×1.5 | 8 | 22 | 25.4 | 21 |
| NT-05 | 50, 63 | M18×1.5 | 11 | 27 | 31.2 | 26 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,061円 ( 7,767円 ) | 19日目 |
7,062円 ( 7,768円 ) | 19日目 |
7,159円 ( 7,875円 ) | 19日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 19日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 19日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 19日目 |
12,015円 ( 13,217円 ) | 19日目 |
7,347円 ( 8,082円 ) | 19日目 |
12,865円 ( 14,152円 ) | 19日目 |
13,612円 ( 14,973円 ) | 19日目 |
10,246円 ( 11,271円 ) | 19日目 |
8,369円 ( 9,206円 ) | 19日目 |
8,842円 ( 9,726円 ) | 19日目 |
15,238円 ( 16,762円 ) | 19日目 |
9,306円 ( 10,237円 ) | 19日目 |
12,552円 ( 13,807円 ) | 19日目 |
12,763円 ( 14,039円 ) | 19日目 |
13,171円 ( 14,488円 ) | 19日目 |
9,305円 ( 10,236円 ) | 19日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 19日目 |
9,778円 ( 10,756円 ) | 19日目 |
15,295円 ( 16,825円 ) | 19日目 |
9,778円 ( 10,756円 ) | 19日目 |
15,857円 ( 17,443円 ) | 19日目 |
10,574円 ( 11,631円 ) | 19日目 |
14,078円 ( 15,486円 ) | 19日目 |
12,956円 ( 14,252円 ) | 19日目 |
12,956円 ( 14,252円 ) | 19日目 |
14,120円 ( 15,532円 ) | 19日目 |
8,377円 ( 9,215円 ) | 19日目 |
11,035円 ( 12,139円 ) | 19日目 |
13,892円 ( 15,281円 ) | 19日目 |
9,311円 ( 10,242円 ) | 19日目 |
14,079円 ( 15,487円 ) | 19日目 |
9,311円 ( 10,242円 ) | 19日目 |
14,079円 ( 15,487円 ) | 19日目 |
11,001円 ( 12,101円 ) | 19日目 |
16,427円 ( 18,070円 ) | 19日目 |
14,541円 ( 15,995円 ) | 19日目 |
9,492円 ( 10,441円 ) | 19日目 |
14,260円 ( 15,686円 ) | 19日目 |
9,771円 ( 10,748円 ) | 19日目 |
15,103円 ( 16,613円 ) | 19日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 19日目 |
15,242円 ( 16,766円 ) | 19日目 |
11,610円 ( 12,771円 ) | 19日目 |
15,523円 ( 17,075円 ) | 19日目 |
10,894円 ( 11,983円 ) | 19日目 |
16,224円 ( 17,846円 ) | 19日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 19日目 |
18,598円 ( 20,458円 ) | 19日目 |
17,859円 ( 19,645円 ) | 19日目 |
15,802円 ( 17,382円 ) | 19日目 |
9,913円 ( 10,904円 ) | 19日目 |
16,459円 ( 18,105円 ) | 19日目 |
11,987円 ( 13,186円 ) | 19日目 |
11,650円 ( 12,815円 ) | 19日目 |
16,982円 ( 18,680円 ) | 19日目 |
12,119円 ( 13,331円 ) | 19日目 |
18,196円 ( 20,016円 ) | 19日目 |
4方向からの小型オートスイッチの取付可能、プレートシリンダ複動片ロッド MUシリーズ。
【特長】
・オートスイッチの取付が容易
・オートスイッチのはみ出しがなし
・作業工数低減
・金具不要で、取付方式が自在
・短ピッチ取付が可能
・各種取付金具により広範囲な使用に対応
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
薄形シリンダプレート形 複動 片ロッド CQUシリーズ
SMC社の薄形シリンダ/プレート形:複動・片ロッドです。4方向からの小型オートスイッチの取付が可能で、オートスイッチのはみ出しがありません。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~