メカニカル部品技術窓口
軽量/コンパクトな薄形シリンダプレート形複動片ロッド CQUシリーズ。【特長】・メンテナンスが容易。・...
詳細を確認
CQUB


| 相当チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.0MPa | |||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||
| 最低作動圧力 | 0.08MPa | 0.05MPa | ||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||
| オートスイッチ付の場合-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| クッション | ラバークッション | |||
| ロッド先端ねじ | めねじ、おねじ | |||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | |||
| 取付け | 通し穴・両端タップ共通 | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 2 | ヘッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミダイカスト | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) |
| 炭素鋼 | φ32(直径32mm), φ40(直径40mm)、硬質クロムめっき | ||
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 8※ | N止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩被膜 |
| 9 | ダンパー | ウレタン | - |
| 10 | 磁石 | - | - |
| 11※ | ロッドパッキン | NBR | - |
| 12※ | ピストンパッキン | NBR | - |
| 13※ | Oリング | NBR | - |
| 14 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | クロメート |
| サイズ | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | CQUB20-PS | 構成部品番号(8)(11)(12)(13)のセット |
| 25 | CQUB25-PS | |
| 32 | CQUB32-PS | |
| 40 | CQUB40-PS |
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

| サイズ | ストローク範囲 | A | B | D | EX | EY | F | H | K | KA | L | NX | NY | Q | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5~50 | 49 | 42.5 | 10 | 22 | 47 | 11.5 | M5×0.8 深さ8 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 36 | 15 | 3 |
| 25 | 5~50 | 49 | 42.5 | 10 | 24 | 53 | 11 | M5×0.8 深さ8 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | 41 | 14.5 | 4 |
| 32 | 5~100 | 56 | 49.5 | 14 | 28 | 62 | 12 | M8×1.25 深さ13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 51 | 15 | 3 |
| 40 | 5~100 | 56 | 49.5 | 14 | 31 | 80 | 12 | M8×1.25 深さ13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 69 | 15 | 3 |
| サイズ | X | C1 | B1 | L1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8×1.25 |
| 25 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8×1.25 |
| 32 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12×1.25 |
| 40 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12×1.25 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,994円 ( 6,593円 ) | 19日目 |
6,154円 ( 6,769円 ) | 19日目 |
12,443円 ( 13,687円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
14,166円 ( 15,583円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 6日目 |
7,947円 ( 8,742円 ) | 6日目 |
9,152円 ( 10,067円 ) | 6日目 |
9,070円 ( 9,977円 ) | 6日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 6日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 6日目 |
9,305円 ( 10,236円 ) | 6日目 |
11,168円 ( 12,285円 ) | 6日目 |
7,719円 ( 8,491円 ) | 6日目 |
7,439円 ( 8,183円 ) | 6日目 |
10,640円 ( 11,704円 ) | 6日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 6日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 6日目 |
12,703円 ( 13,973円 ) | 6日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 6日目 |
10,285円 ( 11,314円 ) | 6日目 |
10,845円 ( 11,930円 ) | 6日目 |
7,667円 ( 8,434円 ) | 6日目 |
10,845円 ( 11,930円 ) | 6日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 6日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 6日目 |
7,525円 ( 8,278円 ) | 6日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 6日目 |
11,945円 ( 13,140円 ) | 6日目 |
11,014円 ( 12,115円 ) | 6日目 |
11,634円 ( 12,797円 ) | 6日目 |
8,402円 ( 9,242円 ) | 6日目 |
5,188円 ( 5,707円 ) | 6日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 6日目 |
6,919円 ( 7,611円 ) | 6日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 6日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 6日目 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 6日目 |
13,211円 ( 14,532円 ) | 6日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 6日目 |
8,621円 ( 9,483円 ) | 6日目 |
10,857円 ( 11,943円 ) | 6日目 |
10,426円 ( 11,469円 ) | 6日目 |
8,222円 ( 9,044円 ) | 6日目 |
10,426円 ( 11,469円 ) | 6日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 6日目 |
5,215円 ( 5,737円 ) | 6日目 |
8,047円 ( 8,852円 ) | 6日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 6日目 |
6,879円 ( 7,567円 ) | 6日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 6日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 6日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 6日目 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 6日目 |
7,159円 ( 7,875円 ) | 6日目 |
6,879円 ( 7,567円 ) | 6日目 |
9,918円 ( 10,910円 ) | 6日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 6日目 |
9,028円 ( 9,931円 ) | 6日目 |
軽量/コンパクトな薄形シリンダプレート形複動片ロッド CQUシリーズ。
【特長】
・メンテナンスが容易。
・支持金具を取付けたままでもオートスイッチの取付が可能。
・4方向からの小型オートスイッチの取付が可能。
・オートスイッチのはみ出しがない。
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応。
・外形寸法は標準品と同一。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~