メカニカル部品技術窓口
コンパクトな装置設計が可能な耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ。【特長】・設計しやすい角形ボデ...
詳細を確認
CQSBS、CDQSBS

| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||
| オートスイッチ付の場合-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| クッション | ラバークッション※ | |||
| ロッド先端ねじ | めねじ | |||
| ストローク長さの許容差 | +1.0mm※ 0 | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||
| 許容運動エネルギー J | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 5 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩被膜 |
| 6 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 7 | スイッチ付用スペーサ | アルミニウム合金 | クロメート |
| 8 | ダンパA | ウレタン | - |
| 9 | ダンパB | ウレタン | - |
| 10 | ブッシュ | 焼結含油合金 | - |
| 11 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 12 | 磁石 | - | - |
| 13 | インローリング | アルミニウム合金 | アルマイト |
| ※14 | ロッドパッキン | NBR | - |
| ※15 | ピストンパッキン | NBR | - |
| ※16 | チューブガスケット | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | CQSB12-PS | 上記番号(14)、(15)、(16)のセット |
| 16 | CQSB16-PS | |
| 20 | CQSB20-PS | |
| 25 | CQSB25-PS |

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X271 | シール用パッキン材質ふっ素ゴム仕様 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XC6 | ピストンロッド、止め輪、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
| -XC85 | 食品機械用グリース仕様 |








| チューブ内径 | ストローク範囲 | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| 12 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 6 | 6 | 25 | 5 | M3×0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 16 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 8 | 8 | 29 | 5 | M4×0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 20 | 5~50 | 29 | 24.5 | 39 | 34.5 | 7 | 10 | 36 | 5.5 | M5×0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | 5~50 | 32.5 | 27.5 | 42.5 | 37.5 | 12 | 12 | 40 | 5.5 | M6×1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| チューブ内径(mm) | B1 | C1 | H1 | L1 | MM | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 9 | 4 | 14 | M5×0.8 | 10.5 |
| 16 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | M6×1.0 | 12 |
| 20 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | M8×1.25 | 14 |
| 25 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | M10×1.25 | 17.5 |
| チューブ内径(mm) | G | Th9 |
|---|---|---|
| 12 | 1.5 | 15(-0.043~0) |
| 16 | 1.5 | 20(-0.052~0) |
| 20 | 2 | 13(-0.043~0) |
| 25 | 2 | 15(-0.043~0) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,945円 ( 4,340円 ) | 1日目 |
5,102円 ( 5,612円 ) | 6日目 |
5,663円 ( 6,229円 ) | 6日目 |
5,383円 ( 5,921円 ) | 1日目 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 6日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 6日目 |
6,691円 ( 7,360円 ) | 6日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 6日目 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 6日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 6日目 |
6,691円 ( 7,360円 ) | 6日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 6日目 |
9,171円 ( 10,088円 ) | 6日目 |
9,451円 ( 10,396円 ) | 6日目 |
3,886円 ( 4,275円 ) | 6日目 |
5,896円 ( 6,486円 ) | 6日目 |
5,616円 ( 6,178円 ) | 6日目 |
9,402円 ( 10,342円 ) | 1日目 |
9,964円 ( 10,960円 ) | 6日目 |
6,925円 ( 7,618円 ) | 6日目 |
9,402円 ( 10,342円 ) | 6日目 |
9,964円 ( 10,960円 ) | 6日目 |
6,925円 ( 7,618円 ) | 6日目 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 6日目 |
4,074円 ( 4,481円 ) | 6日目 |
6,132円 ( 6,745円 ) | 6日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 6日目 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 1日目 |
6,971円 ( 7,668円 ) | 6日目 |
7,533円 ( 8,286円 ) | 6日目 |
5,802円 ( 6,382円 ) | 6日目 |
5,522円 ( 6,074円 ) | 6日目 |
7,533円 ( 8,286円 ) | 6日目 |
8,093円 ( 8,902円 ) | 6日目 |
6,083円 ( 6,691円 ) | 6日目 |
5,802円 ( 6,382円 ) | 6日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 6日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 1日目 |
7,113円 ( 7,824円 ) | 6日目 |
10,633円 ( 11,696円 ) | 6日目 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 6日目 |
10,711円 ( 11,782円 ) | 6日目 |
9,872円 ( 10,859円 ) | 6日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 6日目 |
13,610円 ( 14,971円 ) | 6日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 6日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 6日目 |
7,113円 ( 7,824円 ) | 6日目 |
6,832円 ( 7,515円 ) | 6日目 |
9,872円 ( 10,859円 ) | 6日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 6日目 |
7,530円 ( 8,283円 ) | 6日目 |
4,307円 ( 4,738円 ) | 6日目 |
6,084円 ( 6,692円 ) | 6日目 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 6日目 |
7,207円 ( 7,928円 ) | 6日目 |
7,767円 ( 8,544円 ) | 1日目 |
5,757円 ( 6,333円 ) | 6日目 |
7,767円 ( 8,544円 ) | 6日目 |
8,328円 ( 9,161円 ) | 6日目 |
コンパクトな装置設計が可能な耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ。
【特長】
・設計しやすい角形ボディ形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向
・2タイプのシリンダ取付が可能
・高い不回転精度ロッド回り止め形
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・形寸法は標準品と同一

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
SMC社の薄形シリンダ コンパクトタイプ/標準形:複動・片ロッドです。全長を薄くした角形タイプで、オートスイッチを3面または4面取付可能です。オートスイッチ取付時、本体からのはみ出しがありません。取付寸法は本商品シリーズと互換があります。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~