メカニカル部品技術窓口
コンパクトな装置設計が可能のCQSKシリーズ。【特長】・設計しやすい角形ボディ形状・自由に選べるオート...
詳細を確認単位:mm

φ12(内径12mm)

φ16(内径16mm)

φ20(内径20mm)/φ25(内径25mm)

| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||
| オートスイッチ付の場合-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| クッション | なし | |||
| ロッド先端ねじ | めねじ | |||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||
| 許容運動エネルギー J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
| ロッド不回転精度 | ±1° | ±0.7° | ||
単位:N
| チューブ内径 (mm) | ロッド対辺寸法 (mm) | 作動方式 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 12 | 5.2 | IN | 90 | 27 | 45 | 63 |
| OUT | 113 | 34 | 57 | 79 | ||
| 16 | 6.2 | IN | 168 | 50 | 84 | 117 |
| OUT | 201 | 60 | 101 | 141 | ||
| 20 | 8.2 | IN | 256 | 77 | 128 | 179 |
| OUT | 314 | 94 | 157 | 220 | ||
| 25 | 10.2 | IN | 401 | 120 | 200 | 281 |
| OUT | 491 | 147 | 245 | 344 | ||
単位:g
■オートスイッチなし
| チューブ内径 (mm) | シリンダストローク(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 12 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | - | - | - | - |
| 16 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | - | - | - | - |
| 20 | 89 | 102 | 116 | 129 | 143 | 156 | 170 | 183 | 197 | 211 |
| 25 | 124 | 141 | 157 | 174 | 190 | 207 | 224 | 240 | 257 | 273 |
■オートスイッチ付(磁石内蔵)
| チューブ内径 (mm) | シリンダストローク(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 12 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 83 | - | - | - | - |
| 16 | 63 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | - | - | - | - |
| 20 | 122 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 | 203 | 217 | 230 | 244 |
| 25 | 168 | 185 | 201 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 |

標準:φ12(内径12mm)

オートスイッチ付磁石内蔵:φ12(内径12mm)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 5 | スイッチ付用スペーサ | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | 磁石 | - | - |
| 7 | 回り止めガイド | 焼結含油合金 | φ16(直径16mm)、φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)の場合 |
| 8 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | ニッケルめっき |
| 9 | 平座金 | 圧延合金 | ニッケルめっき |
| 10 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | インローリング | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 12 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 13 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 14 | チューブガスケット | NBR | - |


| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | C | E | F | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |||||||||||||||||
| 12 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 6 | 25 | 5 | M3×0.5 | 32 | 5.2 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 16 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 8 | 29 | 5 | M4×0.7 | 38 | 6.2 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 20 | 5~50 | 29 | 24.5 | 39 | 34.5 | 7 | 36 | 5.5 | M5×0.8 | 47 | 8.2 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | 5~50 | 32.5 | 27.5 | 42.5 | 37.5 | 12 | 40 | 5.5 | M6×1.0 | 52 | 10.2 | 5 | 28 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1 |
注)標準形/φ12(内径12mm)、φ16(内径16mm)の場合、5ストロークは通しねじになります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,845円 ( 4,230円 ) | 6日目 |
5,275円 ( 5,803円 ) | 6日目 |
5,055円 ( 5,561円 ) | 6日目 |
5,824円 ( 6,406円 ) | 6日目 |
5,494円 ( 6,043円 ) | 6日目 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 6日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 6日目 |
9,344円 ( 10,278円 ) | 6日目 |
11,995円 ( 13,195円 ) | 6日目 |
17,585円 ( 19,344円 ) | 6日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 6日目 |
6,619円 ( 7,281円 ) | 6日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 1日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 6日目 |
10,445円 ( 11,490円 ) | 6日目 |
9,344円 ( 10,278円 ) | 6日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 6日目 |
6,832円 ( 7,515円 ) | 6日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 1日目 |
13,051円 ( 14,356円 ) | 6日目 |
12,288円 ( 13,517円 ) | 6日目 |
4,064円 ( 4,470円 ) | 6日目 |
5,495円 ( 6,045円 ) | 6日目 |
5,275円 ( 5,803円 ) | 1日目 |
6,045円 ( 6,650円 ) | 1日目 |
5,826円 ( 6,409円 ) | 6日目 |
10,030円 ( 11,033円 ) | 6日目 |
9,894円 ( 10,883円 ) | 1日目 |
7,145円 ( 7,860円 ) | 6日目 |
9,823円 ( 10,805円 ) | 6日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 6日目 |
9,565円 ( 10,522円 ) | 6日目 |
9,894円 ( 10,883円 ) | 6日目 |
9,825円 ( 10,808円 ) | 6日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 6日目 |
9,544円 ( 10,498円 ) | 6日目 |
6,783円 ( 7,461円 ) | 6日目 |
4,395円 ( 4,835円 ) | 6日目 |
5,990円 ( 6,589円 ) | 6日目 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 6日目 |
5,101円 ( 5,611円 ) | 6日目 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 6日目 |
7,113円 ( 7,824円 ) | 6日目 |
7,113円 ( 7,824円 ) | 6日目 |
7,673円 ( 8,440円 ) | 6日目 |
5,944円 ( 6,538円 ) | 1日目 |
5,663円 ( 6,229円 ) | 6日目 |
7,673円 ( 8,440円 ) | 6日目 |
9,402円 ( 10,342円 ) | 6日目 |
8,235円 ( 9,059円 ) | 6日目 |
6,223円 ( 6,845円 ) | 6日目 |
5,944円 ( 6,538円 ) | 6日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 6日目 |
7,860円 ( 8,646円 ) | 6日目 |
6,030円 ( 6,633円 ) | 6日目 |
5,751円 ( 6,326円 ) | 6日目 |
7,860円 ( 8,646円 ) | 6日目 |
6,030円 ( 6,633円 ) | 6日目 |
7,720円 ( 8,492円 ) | 6日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 6日目 |
コンパクトな装置設計が可能のCQSKシリーズ。
【特長】
・設計しやすい角形ボディ形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向
・2タイプのシリンダ取付が可能
・高い不回転精度ロッド回り止め形

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
SMC社の薄形シリンダ コンパクトタイプ/標準形:複動・片ロッドです。全長を薄くした角形タイプで、オートスイッチを3面または4面取付可能です。オートスイッチ取付時、本体からのはみ出しがありません。取付寸法は本商品シリーズと互換があります。


SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ
同商品タイプの標準形:単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~