17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が535型番あります。

薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ

通常単価(税別)
2,59615,849
税込単価
2,85617,434
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

2タイプのシリンダ取付が可能の薄形シリンダコンパクトタイプ標準形単動片ロッドCQSシリーズ。【特長】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が535型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

通し穴・両端タップ共通

単位:mm

標準形(通し穴・両端タップ共通)φ12(内径12mm)の寸法図

φ12(内径12mm)

標準形(通し穴・両端タップ共通)φ16(内径16mm)の寸法図

φ16(内径16mm)

標準形(通し穴・両端タップ共通)φ20/φ25(内径20/25mm)の寸法図

φ20/φ25(内径20/25mm)

製品仕様

型式表示方法

型式表示方法

製品仕様

  • チューブ内径(mm):12/16/20/25
  • 作動方式:単動片ロッド
  • 使用流体:空気
  • 給油:不要(無給油)
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 最低使用圧力:(12/16)0.25MPa、(20/25)0.18MPa
  • 周囲および使用流体温度:オートスイッチ無の場合 -10~+70℃(ただし凍結なきこと)、オートスイッチ付の場合 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
  • クッション:なし
  • ロッド先端ねじ:めねじ
  • ストローク長さの許容差:0~+1.0mm
  • 使用ピストン速度:50~500mm/s
  • 許容運動エネルギー J:0.022/0.038/0.055/0.09

理論出力表

単位:N

作動方式チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)戻り始め戻り終り
0.30.50.7
押出し形126IN-204365144
OUT113
168IN-4586126156
OUT201
2010IN-78141204156
OUT314
2512IN-1262243232111
OUT491
引込み形126IN84.8143148103
OUT-
168IN151245485194
OUT-
2010IN2364491138275
OUT-
2512IN378841602352910
OUT-

質量表

単位:g

■オートスイッチなし:押出し形(引込み形)

質量表/オートスイッチなし 押出し形(引込み形)
  • ※ ()内数値は引込み形の場合。

■オートスイッチ付(磁石内蔵):押出し形(引込み形)

質量表/オートスイッチ付(磁石内蔵) 押出し形(引込み形)
  • ※ ()内数値は引込み形の場合。

割増質量表

単位:g

割増質量表

構造図例

■オートスイッチ付(磁石内蔵)単動引込み形

オートスイッチ付(磁石内蔵)単動引込み形 φ12(内径12mm)/φ16(内径16mm)

φ12(内径12mm)/φ16(内径16mm)

オートスイッチ付(磁石内蔵)単動引込み形 φ20(内径20mm)/φ25(内径25mm)

φ20(内径20mm)/φ25(内径25mm)

構成部品

番号部品名材質備考
1シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイト
2カラーアルミニウム合金アルマイト
3ピストンアルミニウム合金単動押出し形
ステンレス鋼単動引込み形
4ピストンロッドステンレス鋼-
5止め輪炭素工具鋼りん酸塩被膜
6止め輪炭素工具鋼ニッケルめっき
7ロッド先端ナット炭素鋼亜鉛クロメート
8スイッチ付用スペーサアルミニウム合金クロメート
9リターンスプリングピアノ線亜鉛クロメート
10固定絞り付プラグ合金鋼ニッケルめっき
11磁石--
12インローリングアルミニウム合金アルマイト
13ロッドパッキンNBR-
14ピストンパッキンNBR-
15チューブガスケットNBR-
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ロッド先端長さ10mm延長の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
オートスイッチなしオートスイッチ付CDE
ABAB
5ST10ST5ST10ST5ST10ST5ST10ST
125、1025.530.5222730.535.527326625
1625.530.5222730.535.527328829
20293424.529.5394434.539.571036
2532.537.527.532.542.547.537.542.5121240
チューブ内径
(mm)
FHIKLMNOAOBRARBT
125M3×0.53253.515.53.5M4×0.76.5740.5
165M4×0.73863.5203.5M4×0.76.5740.5
205.5M5×0.84784.525.55.4M6×1.091071
255.5M6×1.052105285.4M6×1.091071

注)標準形/φ12(内径12mm)、φ16(内径16mm)の場合、5ストロークは通しねじになります。

  • φ20(内径20mm)、φ25(内径25mm)の場合、5、10ストロークは通しねじになります。
  • オートスイッチ付磁石内蔵/φ20(内径20mm)の場合、5ストロークは通しねじになります。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

シリンダ作動方式

付加機能

周囲温度

(℃)

エンドロック

バルブ

使用圧力

(MPa)

仕様

ストロークタイプ

ボディオプション

取付支持形式

オーダーメイド仕様

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
5
12
単動(押出し)
標準
-10~70
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
スイッチなし
なし
なし
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
3
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
0.5
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
3
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
0.5
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A96V
3
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A96V
0.5
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
F8B
0.5
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
F8B
3
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
0.5
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
3
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
3
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
0.5
1
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9PV
0.5
2
なし
1個
5
12
単動(押出し)
標準
-10~70
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
スイッチなし
なし
なし
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~70
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
スイッチなし
なし
なし
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A96V
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A96V
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
2
M12-4ピン プラグコネクタ
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
0.5
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
3
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
1
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~70
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
スイッチなし
なし
なし
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
3
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
0.5
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9BV
5
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
3
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
1
2
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
1
1
なし
1個
5
12
[単動(引込み)] 単動(引込み)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端おねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
M9NV
0.5
1
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~70
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
スイッチなし
なし
なし
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90
0.5
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90
3
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90
0.5
1
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
0.5
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A90V
3
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93
0.5
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93
3
2
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93
3
1
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93
0.5
1
なし
1個
10
12
単動(押出し)
標準
-10~60
なし
なし
0.25~1.0
磁石内蔵
標準ストローク
ロッド先端めねじ
通し穴・両端タップ共通(標準)
なし
A93V
0.5
2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902
( 3,192 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目
3,932
( 4,325 )
6日目
4,775
( 5,253 )
6日目
4,494
( 4,943 )
6日目
4,863
( 5,349 )
6日目
4,581
( 5,039 )
6日目
6,971
( 7,668 )
1日目
7,534
( 8,287 )
6日目
8,281
( 9,109 )
6日目
8,841
( 9,725 )
6日目
5,802
( 6,382 )
1日目
5,522
( 6,074 )
1日目
8,281
( 9,109 )
6日目
8,841
( 9,725 )
6日目
5,802
( 6,382 )
6日目
5,522
( 6,074 )
1日目
8,282
( 9,110 )
6日目
2,999
( 3,299 )
9日目
2,764
( 3,040 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目
3,932
( 4,325 )
6日目
4,775
( 5,253 )
6日目
4,494
( 4,943 )
6日目
4,862
( 5,348 )
6日目
4,581
( 5,039 )
6日目
8,281
( 9,109 )
6日目
8,841
( 9,725 )
1日目
5,802
( 6,382 )
1日目
5,522
( 6,074 )
6日目
12,019
( 13,221 )
6日目
8,281
( 9,109 )
6日目
8,841
( 9,725 )
6日目
5,802
( 6,382 )
6日目
5,663
( 6,229 )
6日目
5,522
( 6,074 )
6日目
3,174
( 3,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,167
( 4,584 )
6日目
5,009
( 5,510 )
6日目
4,727
( 5,200 )
6日目
8,515
( 9,367 )
6日目
9,075
( 9,983 )
6日目
6,036
( 6,640 )
6日目
5,757
( 6,333 )
6日目
10,322
( 11,354 )
1日目
9,075
( 9,983 )
6日目
8,795
( 9,675 )
6日目
5,896
( 6,486 )
1日目
5,759
( 6,335 )
6日目
3,343
( 3,677 )
6日目
5,055
( 5,561 )
6日目
5,494
( 6,043 )
6日目
4,065
( 4,472 )
6日目
5,494
( 6,043 )
6日目
6,155
( 6,771 )
6日目
6,155
( 6,771 )
6日目
6,594
( 7,253 )
6日目
4,945
( 5,440 )
6日目
4,725
( 5,198 )
6日目
6,594
( 7,253 )
6日目

詳細情報

基本情報

2タイプのシリンダ取付が可能の薄形シリンダコンパクトタイプ標準形単動片ロッドCQSシリーズ。
【特長】
・コンパクトな装置設計が可能
・設計しやすい角形ボディ形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
機器についている既存品と交換用に購入。 細かい仕様も確認できるので 安心して発注できました。 同品の為、使用は問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCQSシリーズのシリンダにオートスイッチを付けたい。
品番が成り立たないと言われるケースがあるが、注意する点は何か?
A
オートスイッチを付けるためには、シリンダのピストン部に磁石を内蔵した CDQS□タイプが必要です。
またオートスイッチ取付可能最小ストロークがあり、スイッチの品番やリード線取出方向により、型式が成り立つCDQS□の最小ストロークを規定しています。
注)オートスイッチがシリンダボディ端面からの飛び出し、リード線曲げスペースに支障がない場合は、下記の( )ストロークでスイッチの取付が可能です。その際はCDQS□シリンダとオートスイッチを別手配してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ
薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ
薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,596-3,718 -12,673 -5,364 -8,789 -3,734 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜19日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
種類薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
環境・用途標準標準銅・亜鉛材料不使用標準標準標準
クッションなしなしラバークッション両側ラバークッションラバークッションラバークッション
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング