メカニカル部品技術窓口
単位:mm

通し穴・両端タップ共通/CQSWB・CDQSWB

| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | |||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10℃~+70℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| オートスイッチ付の場合-10℃~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| クッション | なし、ラバークッション | ||||
| ロッド先端ねじ | めねじ | ||||
| ストローク長さの許容差 | +1.0mm※ 0 | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| 許容運動エネルギー J | 標準タイプ | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
| ラバークッション付 | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッドA | ステンレス鋼 | - |
| 5 | ピストンロッドB | ステンレス鋼 | - |
| 6 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩被膜 |
| 7 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 8 | ダンパ | ウレタン | - |
| 9 | スイッチ用スペーサ | アルミニウム合金 | クロメート |
| 10 | 磁石 | - | - |
| 11 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 12 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 13 | チューブガスケット | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | CQSWB12-PS | 上記番号(11)、(12)、(13)のセット |
| 16 | CQSWB16-PS | |
| 20 | CQSWB20-PS | |
| 25 | CQSWB25-PS |

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X235 | 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端の変更 |
| -X271 | シール用パッキン材質ふっ素ゴム仕様 |
| -X633 | 両ロッド形の中間ストローク |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XA□ | ロッド先端形状変更 |
| -XB6 | 耐熱シリンダ(-10~+150℃)オートスイッチ無のみ |
| -XB7 | 耐寒シリンダ(-40~+70℃)オートスイッチ無のみ |
| -XB9 | 低速シリンダ(10~50mm/s) |
| -XB10 | 中間ストローク(専用ボディー使用) |
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XC6 | ピストンロッド、止め輪、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
| -XC36 | ロッド側インロー付 |
| -XC85 | 食品機械用グリース仕様 |


| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | C | D | E | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |||||||||||||||||
| 12 | 5~30 | 29 | 22 | 34 | 27 | 6 | 6 | 25 | M3×0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 16 | 5~30 | 29 | 22 | 34 | 27 | 8 | 8 | 29 | M4×0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 20 | 5~50 | 35 | 26 | 45 | 36 | 7 | 10 | 36 | M5×0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | 5~50 | 39 | 29 | 49 | 39 | 12 | 12 | 40 | M6×1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
注1)標準形/φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)の場合、5ストロークは通しねじになります。
注2)ラバークッション付も同一寸法になります。
注3)両側の二面幅位置は同一ではありません。
| チューブ内径(mm) | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | B1 | C1 | H1 | L1 | MM | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 | |||||||
| 12 | 50 | 55 | 8 | 9 | 4 | 14 | M5×0.8 | 10.5 |
| 16 | 53 | 58 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | M6×1.0 | 12 |
| 20 | 63 | 73 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | M8×1.25 | 14 |
| 25 | 74 | 84 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | M10×1.25 | 17.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,919円 ( 7,611円 ) | 19日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 19日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 19日目 |
6,590円 ( 7,249円 ) | 19日目 |
5,328円 ( 5,861円 ) | 19日目 |
8,368円 ( 9,205円 ) | 19日目 |
5,740円 ( 6,314円 ) | 19日目 |
10,612円 ( 11,673円 ) | 19日目 |
12,857円 ( 14,143円 ) | 19日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 19日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 19日目 |
5,890円 ( 6,479円 ) | 19日目 |
12,255円 ( 13,481円 ) | 19日目 |
11,313円 ( 12,444円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 19日目 |
6,738円 ( 7,412円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
11,921円 ( 13,113円 ) | 19日目 |
10,226円 ( 11,249円 ) | 19日目 |
7,621円 ( 8,383円 ) | 19日目 |
15,760円 ( 17,336円 ) | 19日目 |
8,468円 ( 9,315円 ) | 19日目 |
13,797円 ( 15,177円 ) | 19日目 |
7,439円 ( 8,183円 ) | 19日目 |
8,093円 ( 8,902円 ) | 19日目 |
13,470円 ( 14,817円 ) | 19日目 |
9,776円 ( 10,754円 ) | 19日目 |
14,733円 ( 16,206円 ) | 19日目 |
8,936円 ( 9,830円 ) | 19日目 |
14,264円 ( 15,690円 ) | 19日目 |
10,711円 ( 11,782円 ) | 19日目 |
9,216円 ( 10,138円 ) | 19日目 |
13,985円 ( 15,384円 ) | 19日目 |
15,572円 ( 17,129円 ) | 19日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 19日目 |
3,978円 ( 4,376円 ) | 19日目 |
4,628円 ( 5,091円 ) | 19日目 |
5,095円 ( 5,605円 ) | 19日目 |
7,954円 ( 8,749円 ) | 19日目 |
4,145円 ( 4,560円 ) | 6日目 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 6日目 |
5,928円 ( 6,521円 ) | 6日目 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 6日目 |
6,045円 ( 6,650円 ) | 6日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 6日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 19日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 6日目 |
10,857円 ( 11,943円 ) | 19日目 |
6,919円 ( 7,611円 ) | 6日目 |
9,678円 ( 10,646円 ) | 6日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 6日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 6日目 |
9,677円 ( 10,645円 ) | 6日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
全長を薄くした角形タイプ、オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
【特長】
・両ロッド形
・設計しやすい角形ボディ形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向(Φ12とΦ16では3面、Φ20とΦ25ではポート面を含んだ4面)
・2タイプのシリンダ取付が可能、通し穴タイプ(通しボルト)とタップ取付タイプ(ねじ込み)

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
SMC社の薄形シリンダ コンパクトタイプ/標準形:複動・片ロッドです。全長を薄くした角形タイプで、オートスイッチを3面または4面取付可能です。オートスイッチ取付時、本体からのはみ出しがありません。取付寸法は本商品シリーズと互換があります。

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ
同商品タイプの標準形:単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~