メカニカル部品技術窓口
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。オートスイッチ取付時本体からのは...
詳細を確認
標準形(通し穴・両端タップ共通)/CQSB、CDQSB

商品イメージ
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | |||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10℃~70℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| オートスイッチ付の場合-10℃~60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| クッション | なし、ラバークッション※ | ||||
| ロッド先端ねじ | めねじ | ||||
| ストローク長さの許容差 | 標準ストローク:(0~+1.0mm) ロングストローク:(0~+1.4mm)※ | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| 許容運動エネルギー J | 標準タイプ | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
| ラバークッション付 | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 5 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩被膜 |
| 6 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 7 | スイッチ付用スペーサ | アルミニウム合金 | クロメート |
| 8 | ダンパA | ウレタン | - |
| 9 | ダンパB | ウレタン | - |
| 10 | 底板 | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 11 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 12 | ブッシュ | 焼結含油合金 | - |
| 13 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 14 | 磁石 | - | - |
| 15 | インローリング | アルミニウム合金 | アルマイト |
| ※16 | ロッドパッキン | NBR | - |
| ※17 | ピストンパッキン | NBR | - |
| ※18 | チューブガスケット | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | CQSB12-PS | 上記番号(16)(17)(18)のセット |
| 16 | CQSB16-PS | |
| 20 | CQSB20-PS | |
| 25 | CQSB25-PS |
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | CQSB12-L-PS | 上記番号(16)(17)(18)のセット |
| 16 | CQSB16-L-PS | |
| 20 | CQSB20-L-PS | |
| 25 | CQSB25-L-PS |
| チューブ内径 (mm) | B1 | C1 | H1 | 標準ストローク | ロングストローク | MM | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | ||||||
| 12 | 8 | 9 | 4 | 14 | 24 | M5×0.8 | 10.5 |
| 16 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | 25.5 | M6×1.0 | 12 |
| 20 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | 28.5 | M8×1.25 | 14 |
| 25 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | 32.5 | M10×1.25 | 17.5 |
| チューブ内径 (mm) | G | Th9 |
|---|---|---|
| 12 | 1.5 | 15(-0.043~0) |
| 16 | 1.5 | 20(-0.052~0) |
| 20 | 2 | 13(-0.043~0) |
| 25 | 2 | 15(-0.043~0) |
| チューブ内径 (mm) | 標準ストローク範囲 (mm) | 標準ストローク | ロングストローク範囲 (mm) | ロングストローク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチなし | オートスイッチ付 | オートスイッチなし・付 | ||||||||||||
| A | B | F | L | A | B | F | L | A | B | F | L | |||
| 12 | 5~30 | 20.5 | 17 | 5 | 3.5 | 25.5 | 22 | 5 | 3.5 | 35~200 | 45.5 | 32 | 7.5 | 13.5 |
| 16 | 5~30 | 20.5 | 17 | 5 | 3.5 | 25.5 | 22 | 5 | 3.5 | 35~200 | 45.5 | 32 | 7.5 | 13.5 |
| 20 | 5~50 | 24 | 19.5 | 5.5 | 4.5 | 34 | 29.5 | 5.5 | 4.5 | 75~200 | 55.5 | 41 | 8 | 14.5 |
| 25 | 5~50 | 27.5 | 22.5 | 5.5 | 5 | 37.5 | 32.5 | 5.5 | 5 | 75~300 | 59 | 44 | 9 | 15 |
| チューブ内径 (mm) | C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 25 | M3×0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 16 | 8 | 8 | 29 | M4×0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 20 | 7 | 10 | 36 | M5×0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | 12 | 12 | 40 | M6×1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |

型番例
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X271 | シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 |
| -X525 | 可変行程押出し調整形(-XC8)のロングストローク |
| -X526 | 可変行程引込み調整形(-XC9)のロングストローク |
| -X1876 | シリンダチューブヘッド側端面凹形状インロー付タイプ |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃)オートスイッチ無のみ |
| -XB7 | 耐寒シリンダ(-40~70℃)オートスイッチ無のみ |
| -XB9 | 低速シリンダ(10~50mm/s) |
| -XB10 | 中間ストローク(専用ボディー使用) |
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XC6 | ピストンロッド、止め輪、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
| -XC8 | 可変行程シリンダ/押出し調整形 |
| -XC9 | 可変行程シリンダ/引込み調整形 |
| -XC36 | ロッド側インロー付 |
| -XC85 | 食品機械用グリース仕様 |
| -XC92 | 耐粉体アクチュエータ |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,788円 ( 3,067円 ) | 19日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 19日目 |
3,004円 ( 3,304円 ) | 19日目 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 19日目 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 19日目 |
3,660円 ( 4,026円 ) | 19日目 |
3,004円 ( 3,304円 ) | 19日目 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 19日目 |
3,431円 ( 3,774円 ) | 19日目 |
3,660円 ( 4,026円 ) | 19日目 |
2,701円 ( 2,971円 ) | 19日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 19日目 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 19日目 |
3,431円 ( 3,774円 ) | 19日目 |
3,660円 ( 4,026円 ) | 19日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 19日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,116円 ( 4,528円 ) | 6日目 |
3,842円 ( 4,226円 ) | 6日目 |
4,665円 ( 5,132円 ) | 6日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 19日目 |
8,035円 ( 8,839円 ) | 19日目 |
4,390円 ( 4,829円 ) | 6日目 |
4,932円 ( 5,425円 ) | 19日目 |
4,932円 ( 5,425円 ) | 19日目 |
9,094円 ( 10,003円 ) | 19日目 |
7,732円 ( 8,505円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 6日目 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 6日目 |
4,477円 ( 4,925円 ) | 6日目 |
6,811円 ( 7,492円 ) | 6日目 |
7,360円 ( 8,096円 ) | 6日目 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 6日目 |
7,542円 ( 8,296円 ) | 6日目 |
8,594円 ( 9,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,036円 ( 14,340円 ) | 19日目 |
10,157円 ( 11,173円 ) | 19日目 |
10,610円 ( 11,671円 ) | 19日目 |
8,639円 ( 9,503円 ) | 6日目 |
13,643円 ( 15,007円 ) | 19日目 |
6,002円 ( 6,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,041円 ( 12,145円 ) | 19日目 |
8,269円 ( 9,096円 ) | 19日目 |
8,857円 ( 9,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 6日目 |
5,395円 ( 5,935円 ) | 6日目 |
7,223円 ( 7,945円 ) | 19日目 |
11,745円 ( 12,920円 ) | 6日目 |
7,223円 ( 7,945円 ) | 6日目 |
9,187円 ( 10,106円 ) | 6日目 |
5,944円 ( 6,538円 ) | 6日目 |
7,510円 ( 8,261円 ) | 19日目 |
8,091円 ( 8,900円 ) | 6日目 |
10,788円 ( 11,867円 ) | 6日目 |
8,874円 ( 9,761円 ) | 19日目 |
13,036円 ( 14,340円 ) | 19日目 |
8,639円 ( 9,503円 ) | 6日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 19日目 |
11,217円 ( 12,339円 ) | 19日目 |
5,669円 ( 6,236円 ) | 6日目 |
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
【特長】
・設計しやすい角形ボディ形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向
・2タイプのシリンダ取付が可能
・コンパクトフート形金具を新たに追加。コンパクトフート形金具幅をシリンダ幅と同寸法にし、全幅最大43%削減(Φ12の場合)
・設置スペースのコンパクト化が可能
・底面⇔シリンダ中心までの高さを従来品との互換性があります
・2山クレビス用受金具を新たに追加。揺動角度最大100°(Φ12、Φ16の場合)


SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ
同商品タイプの標準形:単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~