17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

延長ケーブル 2PIN

通常単価(税別)
6,835
税込単価
7,519
通常出荷日:4日目

【特長】UHPシリーズ専用の延長ケーブルです。ケーブル長さは1、2、3、5mからお選びいただけます。

型番:

UCP-3M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UCP-3Mの仕様・寸法情報

種類
延長ロボットケーブル
ケーブル長さ(m)
3
仕様
ロボットケーブル・3M
-
-

商品情報

製品仕様

シリーズ名型番仕様適応照明型番
2PINUCP-1Mロボットケーブル・1MUHPシリーズ専用
UCP-2Mロボットケーブル・2M
UCP-3Mロボットケーブル・3M
UCP-5Mロボットケーブル・5M
UCPNR-1M非ロボットケーブル・1M
UCPNR-2M非ロボットケーブル・2M
UCPNR-3M非ロボットケーブル・3M
UCPNR-5M非ロボットケーブル・5M

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
UCP-3M

種類

ケーブル長さ

(m)

仕様

最小発注数量
延長ロボットケーブル
3
ロボットケーブル・3M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,835
( 7,519 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】UHPシリーズ専用の延長ケーブルです。ケーブル長さは1、2、3、5mからお選びいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ケーブル 2PINの型番UCP-3Mのページです。 型番UCP-3Mに関する仕様情報を記載しております。
延長ケーブル 2PINのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長ケーブル 2PIN
延長ケーブル 3PIN
DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ
外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ
延長ケーブル OPシリーズ
外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)
メーカーU-TECHNOLOGYU-TECHNOLOGYレイマック(旧:イマック)シーシーエスオプテックス・エフエーシーシーエス
通常価格6,8352,409 -3,846 -1,8383,174 -7,571
通常出荷日4日目4日目5日目9日目3日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト