メカニカル部品技術窓口
【特長】リング照明UDR、バー照明UBシリーズ専用の偏光板です。
| シリーズ名 | 型番 | 仕様・寸法 | 取付アダプタ | 適応照明型番 |
|---|---|---|---|---|
| UPLシリーズ | UPL-10D | 内径:φ9 | UAD-10D | UDR-10*32 |
| UPL-15D | 内径:φ13 | - | UDR-15*38 | |
| UPL-16D | 内径:φ14 | UAD-16D | UDR-16*48 | |
| UPL-28D | 内径:φ26 | UAD-28D | UDR-28*50 | |
| UPL-30D | 内径:φ28 | UAD-30D | UDR-30*66 | |
| UPL-35D | 内径:φ35 | UAD-35D | UDR-35*70-F | |
| UPL-50D | 内径:φ46 | UAD-50D | UDR-50*90 | |
| UPL-60D | 内径:φ60 | UAD-60D | UDR-60*120 | |
| UPL-95D | 内径:φ95 | UAD-95D | UDR-95*140 | |
| UPL-348B | バー型・34×8 | - | UB-34*8 | |
| UPL-5015B | バー型・50×15 | - | UB-50*15 | |
| UPL-7515B | バー型・75×15 | - | UB-75*15 | |
| UPL-7530B | バー型・75×30 | - | UB-75*30 | |
| UPL-10015B | バー型・100×15 | - | UB-100*15 | |
| UPL-13015B | バー型・130×15 | - | UB-130*15 | |
| UPL-15015B | バー型・150×15 | - | UB-150*15 | |
| UPL-20015B | バー型・200×15 | - | UB-200*15 | |
| UPL-20020B | バー型・200×20 | - | UB-200*20 | |
| UPL-20030B | バー型・200×30 | - | UB-200*30 | |
| UPL-25015B | バー型・250×15 | - | UB-250*15 | |
| UPL-30015B | バー型・300×15 | - | UB-300*15 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーシーエス
リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ
5通常価格(税別):4,502円~

シーシーエス
バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ
0通常価格(税別):4,727円~

レイマック(旧:イマック)
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
4通常価格(税別):24,000円~

ミスミ
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
4通常価格(税別):26,400円~

ミスミ
ドーム照明
5通常価格(税別):90,000円~

モリテックス
交換用ランプ
5通常価格(税別):3,997円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
延長ケーブル TCB型
4.5通常価格(税別):2,808円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~