17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出射側幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラインライトガイド UKGシリーズ

通常単価(税別)
45,22079,135
税込単価
49,74287,049
通常出荷日:4日目

ファイバーを出射端でライン(直線)状に配列して、出射光をラインで照明するライトガイドです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UKG50-1500S

ラインライトガイド UKGシリーズ UKG50-1500S外形図

最小曲げ半径=40

UKG180-1500S

ラインライトガイド UKGシリーズ UKG180-1500S外形図

最小曲げ半径=60

製品仕様

シリーズ名型番ライン長(mm)出射側幅
UKGシリーズUKG50-1500SL=150050mm
UKG180-1500SL=1500180mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

出射側幅

(mm)

最小発注数量
50
1個
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,220
( 49,742 )
4日目
79,135
( 87,049 )
4日目

詳細情報

基本情報

ファイバーを出射端でライン(直線)状に配列して、出射光をラインで照明するライトガイドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインライトガイド UKGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインライトガイド UKGシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
アナログ調光電源 OPPWシリーズ
PWM制御電源 TPDPシリーズ
PWM制御電源 TPAPシリーズ
メーカーU-TECHNOLOGY日進電子工業オプテックス・エフエーオプテックス・エフエーアイテックシステムアイテックシステム
通常価格45,220-85,125 -23,656 -38,049 -29,611 -26,112 -
通常出荷日4日目19日目在庫品1日目〜19日目〜14日目14日目
種類ライトガイド電源コントローラー電源電源電源
ライン長(mm)1500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト